Votre principale priorité est de préserver la productivité. Or, en consacrant du temps et des ressources à l’entretien d’un équipement vieillissant, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs financiers et de production. Les variateurs sont souvent les bêtes de somme de votre application ; en conséquence, pour réaliser le gros du travail et atteindre vos objectifs, recherchez les derniers modèles de servovariateurs Kinetix® et de variateurs de fréquence PowerFlex®.
Modernisez les servovariateurs existants avec les derniers-nés de la gamme Kinetix
Aujourd’hui, les produits de commande d’axe peuvent s’adapter « à la volée »
La modernisation s’appuie sur les derniers progrès technologiques en matière d’applications industrielles. Les servovariateurs Kinetix améliorent les performances de votre machine, tout en fournissant des données de production critiques qui vous permettent d'atteindre vos objectifs de fabrication intelligente. Migrez depuis les servovariateurs Kinetix existants vers les servovariateurs K5100, K5300 et K5500 pour améliorer la productivité, renforcer la sécurité des personnes et des machines et accroître l’efficacité énergétique et la durabilité.
Migrez vos variateurs de fréquence vers les derniers-nés de la gamme PowerFlex
Lorsque votre variateur ne vous amène plus là où vous le souhaitez
Un variateur est un variateur, il fait tourner un moteur, et votre production est lancée. Même si les principes fondamentaux des variateurs de fréquence n’ont pas changé, ce que vous attendez de votre variateur a très certainement évolué. Aujourd’hui plus que jamais, il est très facile de mettre à niveau votre installation actuelle de variateur vers les tout derniers variateurs de fréquence PowerFlex. Outre la mise en mouvement de votre production, vous bénéficiez d’informations en temps réel, de fonctions de sécurité avancées, de diagnostics prédictifs et des modèles de variateur de fréquence les plus flexibles et évolutifs disponibles aujourd’hui sur le marché.
Migrez vers les derniers variateurs de fréquence de la gamme PowerFlex
Migrez vos variateurs de génération précédente (Allen-Bradley®, Reliance ou autres marques) vers les derniers-nés de la gamme : variateurs c.a. PowerFlex 4M, 523, 525, 527, 753, 755, 755T et variateurs c.c. PowerFlex