IHM/Communications – INTERCHANGE™
Automates programmables – Tous les logiciels de programmation sous DOS (série AI, 6200, APS, MPS, PBase et PCD), Automate 15/30/40 et Pyramid Integrator™, Automax® PLC, PLC (1774/1778, 2, 3, 4, 5/250), ControlNet 1.25 (y compris 1794-ACN et 1771-ACN), DataSite™, GuardPLC™, automate Pico™ et PicoSoft (automates 1760), terminaux de programmation (1770T1, T2,T3, T4, 1784, T45, T47 et T50), Proset SLC 100/150, RSCompanion, SLC 500 I/O (HSRV, BTM, QS, QV), 2760-RB, RSLogix FrameWorks, 1771-DA, 1771-DMC, 1785-KA, 1785-KA3, 1785-VME, 1756HP (sauf 1756HP-TIME), RSPocketLogix, VAX/VMS
Interface opérateur – ArmorBlock® MaXum™ (1792), Dataliner™ 2706, DTAM™ (sauf 2707), gamme de produits FlexArmor™ (1798), MobileView™ 2727, 1400E, 1784-T30 et RediPANEL™ (2705, 2706, 2707, PanelBuilder® 1200, 2711, PanelView™ 1200
Réseaux – AdaptaScan, DeviceNetManager™ (1787-MGR) et gamme 1770 (KF2, KFC15 et KFCD), DeviceView™ Downloader, IOLinx, point d’accès sans fil/Workgroup Bridge Stratix® 5100 (1783-WAP*), routeur de services Stratix 5900, modules de commande DSA (198), 1747-KE, 1747-KFC15, 1785-KE, 1785-KA5, 1761-NET-DNI, cartes ISA (1784 KT/KTX/KTC/KTS/KTCS/KTCX15/KT2/KTXD) et cartes PCMCIA (1784 PCC, PCD, PCID, PCIDS, PCM4, PCMC, PCMC1, PCMK, PCMKS), 2755, 6001-NET
Application – RSWire
Contrôleur de puissance - PowerMonitor Série 1400 (1405 et 1407)