Nous sommes conscients que vous rencontrez des difficultés dans votre secteur d'activité pour atteindre vos objectifs de production, répondre aux demandes des clients et devancer la concurrence. Riches de 100 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle, nous offrons une gamme étendue de solutions procédé pour relever vos défis. Notre compétence en matière de procédés pour le traitement par lot, l'optimisation des procédés et les solutions et services pour systèmes de sécurité peut vous aider à atteindre vos objectifs.
Optimisation des opérations et haute disponibilité
Automatisation des procédés de votre secteur pour répondre à vos besoins
L'automatisation de vos procédés n'a pas besoin d'être une solution unique qui convient à tous pour gérer les opérations cruciales de votre secteur. Nous proposons une gamme étendue de solutions de procédé qui appliquent des méthodes et une technologie destinées à protéger vos opérations et à répondre à vos exigences en termes de coûts et de performances. Ces solutions sont évolutives, flexibles et faciles à intégrer. Elles permettent à votre entreprise d'améliorer sa productivité, de réduire ses coûts et sa consommation d'énergie, et de renforcer sa sécurité. Les appareils auto-contrôlés peuvent acquérir et traiter des données, par exemple des diagnostics, puis agir en fonction de ces données.
Contrôle et optimisation à l'échelle de l'usine
Systèmes de contrôle-commande modernes
Un système de contrôle-commande moderne est conçu à l'aide de technologies de commande d'usine. Actuellement, la commande des procédés, la commande discrète, la commande électrique et la commande de sécurité n'ont plus besoin de s'appuyer sur des technologies distinctes. Les fabricants peuvent désormais choisir de mettre en œuvre un système de commande à l'échelle de l'usine.
L'utilisation de technologies d'automatisation communes autorise l'intégration transparente du système de contrôle-commande moderne avec les systèmes d'atelier et de gestion, créant ainsi davantage de possibilités d'optimisation à l'échelle de l'usine. Cette approche améliore la productivité, diminue la consommation d'énergie et réduit le coût total de possession d'un système de commande distribuée moderne. Notre système PlantPAx est un composant clé du concept The Connected Enterprise® grâce auquel tout cela est possible.
Réduction des coûts et hausse de la production
Commande prédictive du modèle et optimisation
Pour bien des opérations, les marges de production et de bénéfices fluctuent selon les variations des caractéristiques des matériaux, les contraintes de l'équipement, les compétences des opérateurs et l'évolution des conditions ambiantes. Notre technologie de commande prédictive du modèle (MPC) exploite la plate-forme logicielle Pavilion8®. Cette technologie est une couche d'intelligence ajoutée au-dessus des systèmes d'automatisation de base qui permet à l'usine d'atteindre des objectifs multiples.
Nos solutions de type MPC comprennent des mesures de performance d'automate intégrées. Les indicateurs clés tels que le taux d'utilisation, les contraintes de temps et l'écart par rapport aux valeurs cibles sont surveillés. Ces mesures permettent d'évaluer directement la qualité des produits, la production et l'efficacité par rapport à l'utilisation et aux performances de la commande prédictive du modèle.
Atténuation des dangers et des risques
Solutions de sécurité de procédés pour votre secteur
La protection du personnel, des procédés et de l'environnement immédiat est importante dans notre stratégie d'automatisation. Notre technologie est utilisée mondialement pour la commande de sécurité et la commande critique. Nous vous aidons à choisir un système de sécurité des procédés autonome ou intégré selon le niveau d'intégrité de la sécurité (SIL) nécessaire et les exigences de votre projet.
Réduire les coûts, les délais et les risques
Automatiser un système de contrôle par lots
Vos divers besoins de traitement par lot impliquent la gestion des flux de travaux et des recettes avec flexibilité et fiabilité. Nos solutions de traitement par lots sont adaptées à vos objectifs commerciaux et de production.