Le protocole HART (Highway Addressable Remote Transducer) est une norme communément reconnue pour la communication numérique évoluée avec l'instrumentation dans les procédés industriels.
Présentation
- Le protocole HART est la norme internationale utilisée pour l'émission et la réception d'informations numériques via des fils analogiques entre des dispositifs intelligents et des systèmes de commande ou de surveillance
- Nous proposons une grande diversité de modules d'E/S analogiques offrant une connectivité HART
- D'autres produits sont également disponibles auprès de nos partenaires Encompass™
Informations supplémentaires
- Notre réseau PartnerNetwork™ propose des produits complémentaires pour les produits avec protocole HART via le Programme de référencement des produits Encompass. Vous pouvez trier et filtrer les produits des meilleurs fournisseurs de votre région à connecter à l'architecture Rockwell Automation® ou à utiliser en association avec nos produits.
- Nos Solutionsde procédés modernes vous permettent d'améliorer la productivité, d'être plus efficace et de réduire les coûts. Notre optimisation de procédé de commande par lots et nos solutions et services pour système de sécurité intègrent aisément les personnes, les procédés et les technologies à l’approche Connected Enterprise® pour mieux répondre aux défis auxquels vous faites face.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des modules d'E/S HART ControlLogix | 1756-PP016 | |
Guide de sélection E/S FLEX et E/S FLEX Ex | 1794-SG002 | |
Manuel utilisateur des modules HART d'E/S FLEX | 1794-UM063 | |
Manuel utilisateur des modules HART d'E/S FLEX Ex | 1794-UM065 | |
Bibliothèque Rockwell Automation d’objets de processus : modules HART pour PlantPAx DCS - Manuel de référence | PROCES-RM010 |