Alimentations à découpage Basic
Nos alimentations à découpage Basic Série 1606-XLB sont disponibles en 24 V c.c., 5 A et 10 A. Ces alimentations sont économiques, atteignent une efficacité de 95,2 % et sont homologuées pour une longue durée de vie.
Nos alimentations à découpage Basic Série 1606-XLB sont disponibles en 24 V c.c., 5 A et 10 A. Ces alimentations sont économiques, atteignent une efficacité de 95,2 % et sont homologuées pour une longue durée de vie.
Nos alimentations à découpage Essential Série 1606-XLE sont disponibles en 12, 24 et 48 V c.c., sortie de 80 à 960 W, avec un surcroît de puissance de 120 %.
Nos alimentations à découpage Série 1606-XLP Compact conviennent parfaitement lorsque vous avez besoin d'économiser de l'espace. Ces appareils sont dotés d'un grand nombre des caractéristiques et certifications disponibles avec les appareils XL et prennent en charge les applications de faible puissance.
Nos alimentations à découpage Performance Série 1606-XLS utilisent une technologie qui réduit de manière significative la taille des unités tout en offrant un surcroît de puissance de 150 %. Ces alimentations offrent un choix de sortie c.c. de 5, 12, 15, 24 et 48 V en 80 à 960 W.
Nos convertisseurs c.c/c.c Série 1606 XLD contribuent à la fiabilité du système et augmentent la résilience du circuit de commande en cas de fluctuations de tension. Leur taille compacte est synonyme de faible encombrement sur le panneau.