Nos détecteurs de proximité inductifs cylindriques sont utilisés pour la détection de fin de course des cylindres hydrauliques et pneumatiques ou pour l'indication d'ouverture/fermeture sur les préhenseurs et les mâchoires.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871d-hydraulicinductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Détecteurs de positionnement de vérin hydraulique
Nos détecteurs de positionnement de vérin hydraulique série 871D sont adaptables à la détection de fin de course des vérins hydrauliques et pneumatiques. Chaque détecteur se monte en borne d'entrée selon le schéma de boulonnage standard du détecteur de position du vérin. Des cales d'espacement spéciales sont disponibles pour modifier la longueur de la sonde pour certaines applications.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871d-worldclampinductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Détecteurs cylindriques pour préhenseur & mâchoire WorldClamp
Nos capteurs série 871D WorldClamp™ sont adaptables à la détection de fin de course des vérins de préhenseurs et de mâchoires. Chaque capteur comporte deux bobines qui détectent si le préhenseur ou la mâchoire est en position ouverte ou fermée. La combinaison des deux capteurs réduit le nombre de composants requis pour ces applications.