Nos détecteurs de proximité inductifs tubulaires sont des dispositifs de commutation autonomes et statiques. Ils décèlent la présence d'objets en métal ferreux et non-ferreux sans les toucher.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-d-analogoutputinductive-left1-large-312w255h.jpg)
Détecteurs tubulaires analogiques
Nos détecteurs tubulaires analogiques série 871C sont des dispositifs statiques, autonomes et à usage général conçus pour détecter la présence d'objets ferreux et non ferreux sans les toucher. Ces versions spécialisées offrent une sortie PNP analogique de 0 à 10 V proportionnelle à la portée de détection.
![Photo de nos 11 détecteurs de proximité inductifs tubulaires avec barils filetés en laiton nickelé. Disposés sous différents angles montrant soit la face de détection noire, soit les extrémités de connexion.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-872c-worldprox-tubular-general-purpose-inductive-proximity-sensors.2400.jpg)
Détecteurs de proximité tubulaires WorldProx à usage général
Nos détecteurs de proximité inductifs tubulaires WorldProx à usage général série 872C offrent la réponse polyvalente parfaite pour les applications moins agressives, mais néanmoins exigeantes. Économiques, faciles d'emploi, fiables et polyvalents, ces capteurs à usage général sont disponibles dans une gamme étendue de tailles, configurations de sorties et options de connexion.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871z-inductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure
Nos détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure 871Z et détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure à détection égale série 871ZT fonctionnent efficacement en présence de champs magnétiques et sont conçus pour offrir une meilleure résistance à l'environnement difficile qui est associé aux cellules de soudage. Ces modèles sont équipés de boîtiers en laiton avec revêtement en PTFE, offrant une résistance supérieure à l'accumulation de scories de soudure.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871ts-inductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Détecteurs tubulaires submersibles agro-alimentaires
Nos détecteurs de proximité inductifs agro-alimentaires série 871TS sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans le secteur de l'agro-alimentaire. Ils résistent à l'arrosage haute pression et haute température tout en offrant une grande résistance à la corrosion et aux dégâts entraînés par les agents de nettoyage corrosifs. Ces détecteurs ont été soumis à des tests ECOLAB de compatibilité chimique rigoureux et ils sont certifiés compatibles avec les agents de nettoyage caustiques et désinfectants les plus communément utilisés.
![Group image of seven tubular stainless steel sensors with different sized connection terminals.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/871tm-tubular-stainless-steel-sensor-family.4000.jpg)
Détecteurs tubulaires en acier inoxydable
Nos détecteurs tubulaires en acier inoxydable série 871TM sont idéaux pour les environnements difficiles ou extrêmes. Ils résistent aux impacts, à l'abrasion et à la corrosion et offrent des performances supérieures aux détecteurs ordinaires. Cette gamme dispose de joints mécaniques sur toutes les ouvertures du corps cylindrique et d'une capsule à base de résine pour des performances optimales dans les environnements les plus difficiles.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871t-stainlessbarrelinductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Détecteurs tubulaires agro-alimentaires
Nos détecteurs de proximité inductifs tubulaires agro-alimentaires série 871TS peuvent supporter le lavage à eau sous haute pression des applications du secteur agro-alimentaire. Grâce à leur construction en acier inoxydable, ces détecteurs offrent également une grande résistance à la corrosion causée par le nettoyage et l'exposition aux agents désinfectants.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-minitubularinductivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Détecteurs tubulaires mini
Nos détecteurs tubulaires mini série 871C sont des dispositifs statiques, autonomes et à usage général conçus pour détecter la présence d'objets ferreux et non ferreux sans les toucher. Ces détecteurs à corps cylindrique court sont conçus pour les applications où l'espace est compté et où les détecteurs de taille standard ne trouvent pas leur place.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-dh-namurintrinsicallysafeinductivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Détecteurs tubulaires à sécurité intrinsèque
Nos détecteurs tubulaires à sécurité intrinsèque Série 871C sont des détecteurs de type NAMUR. L'entrée et la sortie du détecteur sont conformes aux spécifications NAMUR (DIN 19 234). Nos détecteurs de type NAMUR sont à sécurité intrinsèque lorsqu'ils sont utilisés avec un isolateur de type NAMUR.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-dt-extendedtemperaturefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sondes de température étendue tubulaires
Nos détecteurs de température étendue tubulaires série 871C sont adaptables aux environnements industriels où la température peut monter jusqu'à 212 F (100 C ) ou descendre jusqu'à -40 F (-40 C). Ils sont disponibles en versions pour fonctionnement en source de courant (PNP) avec une sortie normalement ouverte.