Barrières de convertisseur
Nos barrières de convertisseur série 937C ajoutent des fonctionnalités aux isolateurs en recevant des signaux d’instruments situés dans une zone dangereuse, par exemple des sondes de température ou des cellules de charge, puis en les convertissant en un signal normalisé, tel que 0/4 à 20 mA ou 0/2 à 10 V. Des unités d’évaluation d’impulsions traitent un signal de fréquence à l’entrée. Un système de surveillance de défaut de câble signale une rupture ou un court-circuit sur les câbles de signaux.