FactoryTalk® Linx est la plate-forme de communication la plus moderne, la plus sûre, la plus performante et la plus plébiscitée en matière d’architecture intégrée. Ce système de communication premium offre un point d’accès à vos données, permettant à FactoryTalk, ainsi qu’aux logiciels tiers, de bénéficier d’un accès partagé pour le contrôle des équipements.
Découvrez comment libérer votre système de commande pour lui permettre de communiquer facilement avec les équipements de votre atelier de production en optimisant le fonctionnement et la sécurité de votre système grâce aux solutions logicielles les plus récentes.