Les entreprises concurrentielles basculent vers des environnements de production axés sur les clients et orientés demande. Cela requiert des stratégies de contrôle de procédés complexes, notamment la technologie de commande prédictive du modèle, pour réduire la variabilité et l'inefficacité des procédés, améliorer l'uniformité des produits et permettre aux opérations de repousser les limites.
Atteindre ses objectifs commerciaux
Avantages de la commande prédictive du modèle
Grâce à la commande prédictive du modèle, améliorez votre capacité à vous adapter rapidement aux priorités commerciales et aux demandes des clients, tout en augmentant la rentabilité. Cette solution offre les avantages suivants à votre entreprise :
- Réduction de la variabilité et de l'inefficacité des procédés
- Amélioration de l'uniformité des produits
- Garantie de tirer le meilleur parti de vos procédés
Commande prédictive du modèle évolutive
Solution de commande prédictive du modèle Pavilion8
La plate-forme logicielle modulaire Pavilion8® est la clé de voûte de nos solutions propres au secteur industriel. Cette plate-forme logicielle comprend des modules de contrôle, d'analyse, de surveillance, de visualisation, d'entreposage et d'intégration, et les associe au sein d'applications de grande valeur. Évolutive, flexible et facile à intégrer à l'infrastructure existante de l'entreprise ou de l'usine, la plate-forme Pavilion8 est supérieure aux autres technologies.
Pavilion8 est une plate-forme logicielle d'optimisation, de contrôle de pointe et de modélisation des procédés qui s'intègre à n'importe quel système de commande pour fournir en permanence des informations en temps réel, des diagnostics et un contrôle de pointe.
Les fonctionnalités comprennent :
- Interface utilisateur intuitive avec navigateur
- Expérience utilisateur personnalisée
- Réduction des besoins et des coûts de formation
- Adaptabilité à l'évolution des besoins de l'entreprise
Commande prédictive du modèle dans votre châssis Logix
PlantPAx MPC
Notre solution de commande prédictive du modèle PlantPAx® est conçue pour être exécutée sur le matériel Logix standard. Cette solution peut vous aider à gérer les problèmes de commande les plus complexes. La solution de commande prédictive du modèle PlantPAx est dérivée du produit de commande prédictive du modèle sur serveur Pavilion8 et elle est facile à configurer, comprendre et intégrer aux autres composants de votre système de commande des procédés.
Les fonctionnalités comprennent :
- Exécution de cinq applications MPC indépendantes au maximum sur un module MPC
- Développement et mise en œuvre de MPC sur 10 variables CV, 10 variables VP et 10 variables DV max.
- Mise en œuvre d'une solution MPC totalement fonctionnelle
Avantages :
- Réduction des variations de qualité des produits jusqu'à 75 %
- Réduction de la consommation d'énergie spécifique jusqu'à 20 %
- Augmentation du flux de production jusqu'à 25 %
- Augmentation du rendement des procédés
Applications spécifiques pour obtenir une rentabilité optimale
Secteurs industriels au sein desquels nous intervenons
Les industries des procédés font face à des défis similaires : variabilité, déchets et consommation d'énergie. Les solutions industrielles que nous proposons s'appuient sur une expertise du secteur industriel inégalée et une connaissance approfondie des procédés clés et des variables qui ont une incidence sur votre secteur spécifique et vos objectifs commerciaux. Notre équipe d'ingénieurs expérimentés travaille avec les leaders des secteurs pharmaceutique, de la cimenterie, de la chimie, de l'agroalimentaire, du pétrole et du gaz, des polymères et des raffineries.
Services à valeur ajoutée
Des programmes d'assistance pour vous aider à protéger vos investissements
L'équipe de la valeur ajoutée s'engage à maintenir votre investissement à son niveau de performance optimal. Notre programme de services à valeur ajoutée contribue à booster votre résultat net. Dans cette optique, nous offrons une assistance proactive pour optimiser vos opérations : augmentation de la production, réduction des coûts, amélioration de la qualité et hausse de la rentabilité.
Services de contrôle des processus et d'optimisation de procédé
- Maintenance proactive
- Amélioration de la disponibilité
- Actualisation des connaissances
- Visibilité enrichie
- Restauration après sinistre
- Optimisation des performances
- Maintien de l'expertise de l'opérateur
Services et formation
Contrôle de procédés complexes et environnement
Nous proposons des formations pratiques et ciblées pour enseigner à nos clients le fonctionnement de routine de leurs applications. Nos clients peuvent commencer très rapidement à bénéficier des solutions que nous fournissons.
Chaque cours est conçu pour cibler une utilisation et des fonctionnalités spécifiques de la plate-forme Pavilion8. Tous les cours sur Pavilion8 sont dispensés dans notre établissement d'Austin, Texas.