Certificats et clés OPC UA

Pour communiquer de manière sécurisée, les applications OPC UA doivent disposer de certificats publics appropriés et de clés privées correspondantes.
Vous pouvez utiliser la même certification pour les projets qui disposent d'un serveur OPC UA et d'objets client OPC UA. Consultez la rubrique Sécurité des communications OPC UA.
Vous pouvez définir les certificats approuvés d'autres applications OPC UA lors de la conception ou de l'exécution. Définissez des certificats lors de la conception pour :
  • Les certificats disponibles
  • Une fonctionnalité non disponible lors de l'exécution
IMPORTANT: Lors de la conception, lorsqu'une application connue change son certificat :
  • Répétez la configuration.
  • Rééditez
    FTOptixApplication
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.