OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
est conforme à la norme OPC UA (OPC Unified Architecture) et peut communiquer avec n'importe quel client ou serveur OPC UA.
CONSEIL: Les dispositifs dotés de
Application FactoryTalk Optix
peuvent fonctionner comme un client ou un serveur OPC UA.
Utilisez ces composants pour développer la votre logique d’application :
Gérez les certificats et les clés. Consultez la rubrique Certificats et clés OPC UA.
Utilisez des spécifications companion prédéfinies ou importez et exportez des spécifications companion. Consultez la rubrique Spécifications Companion OPC UA.
Découvrez des exemples d’applications en suivant le tutoriel. Consultez la rubrique Tutoriel sur OPC UA.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.