Nos borniers CEI à ressort disposent de la technologie de raccordement sans vis, qui offre une solution rapide et pratique pour réaliser des connexions robustes et sûres. Ces borniers haute densité permettent de réduire le temps de câblage, le temps de dépannage et peuvent fonctionner dans des conditions rigoureuses. Le contact est fermement assuré même en conditions extrêmes, notamment dans les applications soumises aux vibrations. Nous proposons 20 types de borniers CEI à ressort, dont les caractéristiques comprennent mise à la terre, fusible, détecteur, encombrement réduit, version mini, débrochable et isolation.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringcombterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort à connexion en peigne
Nos borniers CEI à ressort à connexion en peigne série 1492 sont équipés d’une connexion à ressort à cage standard d’un côté et d’une connexion de type peigne de l’autre côté. Ces borniers conviennent parfaitement pour un branchement rapide sur plusieurs connexions.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-L4T.1920.jpg)
Borniers CEI à ressort intermédiaires standard
Nos borniers CEI à ressort intermédiaires standard série 1492 pour les applications de continuation à circuit unique sont disponibles en neuf couleurs et dans plusieurs tailles. Un grand nombre sont disponibles en version avec borniers à connexions triples et quadruples.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4c-iecspringspecialtyfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort intermédiaires spéciaux
Nos borniers CEI à ressort intermédiaires spéciaux série 1492 sont des borniers à deux niveaux disposant d’une liaison commune connectant les deux circuits. Cette liaison crée un bornier unique comportant deux bornes de chaque côté.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ls2-iecspringsensorterminalblocks-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort pour détecteurs
Nos borniers CEI à ressort pour détecteurs série 1492 sont des borniers de type enfichable conçus pour les applications à 3 fils. En cas d'installation dans une rangée, les bornes de connexion enfichables sont connectées à l'intérieur par un cavalier. Ils sont disponibles avec des voyants d'états pour les plages de tension comprises entre 10 et 30 V.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l16d-iecspringpowerdistributionterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort de distribution d'alimentation
Nos borniers CEI à ressort de distribution d’alimentation série 1492 avec dégagement autour de l’alimentation sont disponibles dans de nombreuses configurations de connecteurs afin de répondre aux besoins de vos applications. Des capots à charnières permettent un accès plus facile et une meilleure protection contre les contacts accidentels.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringanalogloopcontrolterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort de type enfichable et avec contrôle de boucle analogique
Nos borniers CEI à ressort de type enfichable et avec contrôle de boucle analogique série 1492 permettent d’enficher des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou une fiche de déconnexion pour isoler un circuit, où l’espace est restreint. Cette gamme complète inclut un bornier comprenant deux circuits de continuation et une connexion de mise à la terre.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lmp3-iecspringminipanelmountterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort de bornes miniatures pour montage sur panneau
Nos borniers CEI de bornes miniatures à ressort pour montage sur panneau série 1492 sont des borniers de passage à circuit unique généraux qui offrent une grande longévité et sont disponibles dans une grande variété de couleurs. Elles conviennent parfaitement pour les applications haute densité et les espaces restreints.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ldg3nd-iecspringneutraldisconnectterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort sectionneurs de neutre & d’installation
Nos borniers CEI à ressort sectionneurs de neutre et d’installation série 1492 offrent une sécurité augmentée en exigeant un outil pour ouvrir ou fermer un circuit. Ces borniers fonctionnent avec une série de circuits de continuation, de circuits à la terre et de circuits disposant d'une connexion directe à une barre collectrice. Cette barre collectrice parcourt toute la longueur des borniers jusqu'à un bornier de connexion monté plus loin sur la glissière pour une connexion avec neutre isolé.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld3-iecspringmulticircuitfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort de passage à circuits multiples
Nos borniers à ressort CEI de passage à circuits multiples série 1492 sont parfaits pour les applications où des signaux de contrôle doivent être distribués et recueillis via les mêmes borniers. Ces borniers, qui sont disponibles en neuf couleurs, constituent une bonne solution pour les applications de câblage haute densité.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lkd3-iecspringisolationterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort de sectionnement
Nos borniers CEI à ressort de sectionnement série 1492 offrent un moyen plus simple et plus pratique d'ouvrir un circuit sans devoir refaire le câblage.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4-iecspringinternalcomponentterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers à composants internes
Les borniers à composants internes série 1492 ont des composants électroniques internes fixes. Ils sont disponibles avec diode en sens direct, diode en sens inverse, circuit d'antiparasitage et différentes valeurs de résistance.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lm3-iecspringminiinterlockingterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort de bornes miniatures avec interverrouillage
Nos borniers CEI à ressort de bornes miniatures avec interverrouillage série 1492 sont des borniers 600 V à ressort homologués UL. Elles sont disponibles en général sous forme de bornes à un ou quatre circuits, de bornes de passage à deux circuits et de bornes de mise à la terre. Elles offrent une grande longévité et sont proposées dans une large gamme de couleurs dans un format plus petit. Nos bornes miniatures avec interverrouillage constituent une bonne solution pour les applications haute densité et peuvent être montées sur glissière ou sur panneau.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-LG4-1.1920.jpg)
Borniers CEI à ressort de mise à la terre
Nos borniers CEI à ressort de mise à la terre série 1492 facilitent l’organisation des connexions de mise à la terre sur le rail DIN. Les borniers de niveau simple sont disponibles avec des connexions doubles, triples ou quadruples. Les borniers à deux niveaux comprennent une connexion directe et une connexion de mise à la terre.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-rfb4-iecspringfuseterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort et à fusible
Nos borniers CEI à ressort et à fusible série 1492 fournissent une protection contre les surintensités et se montent directement sur un rail DIN. Ces borniers à bras pivotant sont disponibles avec ou sans indication de rupture de fusible.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lg31p-iecspringflexiblepluginterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à ressort enfichables flexibles
Nos borniers CEI à ressort enfichables flexibles série 1492 sont équipés d’une connexion à ressort à cage standard d’un côté et d’une connexion de type peigne de l’autre côté. Ces borniers conviennent parfaitement pour un branchement rapide sur plusieurs connexions contenant des fiches de composants, des bouchons fusibles et des fiches de déconnexion.