Les barrières immatérielles de sécurité de type PAC (contrôle d’accès périmétrique) et AAC (contrôle d’accès à une zone) détectent le franchissement de l’ensemble du corps. Ces barrières immatérielles sont conçues pour créer un périmètre de sécurité autour d’une machine qui ne requiert pas d’interaction fréquente entre le personnel et le danger dans le cadre d’une opération régulière. Les barrières immatérielles de sécurité PAC et AAC sont généralement utilisées comme protections optoélectroniques afin de détecter le personnel ou les objets de grande taille qui pénètrent dans le champ de détection.
Capteurs de contrôle d'accès de zones monofaisceau, Série 440L
Nos capteurs 440L monofaisceaux de contrôle d'accès de zones assurent une détection d'accès de tout le corps pour les zones dangereuses. Le faisceau unique est un interrupteur de sécurité optoélectronique à rayon passant de 24 V c.c.
Barrières immatérielles de sécurité GuardShield Safe 4, série 440L type 4 et série 445L
Nos barrières immatérielles de sécurité pour contrôle d'accès périmétrique GuardShield Safe 4, série 440L type 4 et série 445L, sont basés sur les plates-formes de barrière immatérielle de sécurité individuelles et sont utilisées pour la détection de tout le corps. Elles sont généralement placées autour d'une zone ou devant l'entrée ou la sortie d'un procédé machine. Ces dispositifs sont utilisés dans des applications dans lesquelles une évaluation du risque formel a indiqué qu'il existe un risque modéré ou élevé de blessure de l'opérateur.
Capteurs de contrôle d'accès de zones monofaisceau, Série 440L
Nos capteurs 440L monofaisceaux de contrôle d'accès de zones assurent une détection d'accès de tout le corps pour les zones dangereuses. Le faisceau unique est un interrupteur de sécurité optoélectronique à rayon passant de 24 V c.c.