Interrupteurs de sécurité à clé captive -& accès et chaînes
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive accès/chaînes permettent l'accès aux zones dangereuses uniquement quand une clé appropriée est insérée dans l'interrupteur. Ces verrouillages d'accès en acier inoxydable fournissent une méthode pour conditions industrielles sévères aidant à empêcher l'accès par les portes. Ils sont actionnés par un levier ou une tige relié(e) à une chaîne.