Les variateurs de fréquence PowerFlex® offrent des solutions rentables pour une large gamme d'applications internationales. Pensé pour être facile à utiliser, ce variateur à usage général permet de gagner du temps et présente un format compact permettant d'optimiser l'espace de panneau et la polyvalence d'application.
![Groupe de six variateurs PowerFlex 755TS dans un format horizontal. L'un est gris foncé et les cinq autres sont gris clair.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-20g-powerflex-ts-family.2400.jpg)
Variateur de fréquence PowerFlex 755TS
Notre variateur de fréquence PowerFlex® 755TS est conçu pour d'innombrables applications de commande de moteur et secteurs industriels, des défis de commande industrielle standard aux plus exigeants.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20f-powerflex753acdrive-right1-large-312w255h.jpg)
Variateur de fréquence PowerFlex 753
Notre variateur de fréquence PowerFlex® 753 est économique et facile à utiliser dans des applications à usage général nécessitant des caractéristiques de sécurité. Ils sont fournis en standard avec des E/S incorporées, ce qui est idéal pour les constructeurs de machines et les intégrateurs de systèmes qui veulent réduire les coûts d'ingénierie, mettre plus rapidement les machines sur le marché et satisfaire le client final qui demande des machines plus productives. Choisissez des variateurs dont la taille est adaptée aux applications de faible puissance pour lesquelles l'espace disponible est réduit. Le module double port EtherNet/IP™ en option offre des méthodes polyvalentes et économiques pour utiliser les réseaux EtherNet/IP.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20g-pf755family-front1-large-312w255h.jpg)
Variateur de fréquence PowerFlex 755
Nos variateurs de fréquence PowerFlex® 755 offrent ergonomie, flexibilité d'application et hautes performances. Ils sont proposés avec de multiples options de commande, de matériel et de fonctionnalités de sécurité embarquée. Ces variateurs sont parfaitement adaptés à une large variété d'applications de commande de moteur telles que des pompes, des ventilateurs et des convoyeurs. Grâce à la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP™, vous pouvez placer ces variateurs sur le même réseau que les variateurs Kinetix®. Un module d'option double port EtherNet/IP™ prend en charge les topologies en anneau, linéaires et en étoile, ainsi que la fonctionnalité d'anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour obtenir une connectivité tolérante aux pannes et une haute disponibilité du dispositif.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Powerflex-755T-XT-Frame-10-Front-plus-family.5120.jpg)
Variateur de fréquence PowerFlex 755T
Nos variateurs de fréquence PowerFlex® 755T ont été conçus pour fournir des solutions d'atténuation de la distorsion harmonique, de régénération et de bus commun qui permettent de réduire les coûts énergétiques, de gagner en flexibilité et d'accroître la productivité. Il s’agit des premiers variateurs dotés de la technologie TotalFORCE®, laquelle utilise plusieurs fonctionnalités brevetées développées pour optimiser votre système.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20a-powerflex70family-front1-large-312w255h.jpg)
Variateur de fréquence PowerFlex 70
Rockwell Automation annonce qu'à compter du 30 novembre 2024, la production des variateurs c.a. PowerFlex® 70 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
Pour faciliter votre transition, nous vous recommandons de passer à la gamme de variateurs c.a. PowerFlex 750.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20b-powerflex700acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
Variateur de fréquence PowerFlex 700
Rockwell Automation annonce qu'à compter du 30 novembre 2023, la production des variateurs c.a. PowerFlex® 700 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
Pour faciliter votre transition, nous vous recommandons de passer à la gamme de variateurs c.a. PowerFlex 750.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20l-powerflex700lacdrive-front1-large-312w255h.jpg)
Variateur de fréquence PowerFlex 700L
Basés sur une architecture de puissance entièrement régénérative à refroidissement liquide, nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 700L offrent soit un contrôle vectoriel PowerFlex 700, soit une commande PowerFlex 700S. Cette puissante combinaison offre d'excellentes performances et des charges possibles élevées dans un petit conditionnement, associées à l'efficacité énergétique et de faibles harmoniques. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700L sont des variateurs flexibles hautes performances disponibles dans des versions montées sur en baie et en boîtier.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20d-powerflex700sacdrive-right1-large-312w255h.jpg)
Variateur de fréquence PowerFlex 700S
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 700S offrent une intégration optimisée pour les applications les plus exigeantes de variateur et de système de commande autonomes et coordonnées. Le variateur de vitesse c.a. PowerFlex 700S avec l’option DriveLogix™ combine les performances élevées et la commande flexible des variateurs c.a. PowerFlex avec un moteur Logix hautes performances pour proposer une solution de régulation et de commande hautement fonctionnelle et économique.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/drives/common-bus/commonbuspowersupplyfamily-front1--smprod.jpg)
Alimentations à bus commun
Nos alimentations à bus commun utilisent un redresseur commun pour alimenter le bus c.c. pour tous les onduleurs c.c.-c.a. Le partage d'alimentation sur le bus c.c. accroît le rendement des applications au sein desquelles des onduleurs sont consommateurs tandis que d'autres appartenant au même procédé régénèrent de l'énergie.