Repensez la productivité avec notre technologie de commande de mouvement révolutionnaire
Les systèmes d’entraînement intelligent iTRAK® permettent d’améliorer la flexibilité des machines et de maximiser le flux de production – rendant les petites séries plus rentables et augmentant les marges sur les séries standard. Ils permettent un contrôle indépendant des actionneurs sur des trajectoires droites ou curvilignes pour créer des systèmes de mouvement à la vitesse et à la flexibilité incroyables. Oubliez les chaînes à entraînement rotatif, courroies et engrenages. Les systèmes d’entraînement intelligent iTRAK remplacent les composants matériels par des profils logiciels simples et efficaces qui augmentent la précision et la longévité de votre système d’automatisation.
Avantages du système d’entraînement intelligent iTRAK :
- Augmentation des cadences de production jusqu’à 50 % ou plus
- Suppression des goulots d’étranglement et augmentation de la productivité
- Amélioration de la qualité des produits grâce au convoyage sans pression
- Gain de temps et d’argent dû à la diminution des temps d’arrêt et de maintenance
- Réduction de la taille des machines
- Réduction des délais de rotation et augmentation de la rentabilité de la production à forte mixité