Dispositivi industriali intelligenti
I dispositivi intelligenti Allen‑Bradley rappresentano una soluzione integrata e scalabile che offre una maggiore efficienza e un costo totale di proprietà ridotto.
Questi dispositivi contribuiscono a migliorare la qualità dei prodotti, a ridurre i tempi di fermo macchina e sfruttare al meglio il vostro investimento in macchine e processi di produzione più intelligenti.
Motori efficienti per prestazioni industriali ottimali
I motori elettrici rappresentano il cuore di moltissime applicazioni: da sistemi motion, ventilatori e nastri trasportatori fino a pompe e compressori. Essendo fondamentali per la produzione e le prestazioni industriali, l'impatto derivante da un guasto a un motore può essere significativo, costando migliaia o addirittura centinaia di migliaia di euro per ora di produzione persa. Il motore più costoso non è necessariamente il più critico: un guasto a un piccolo motore di un singolo miscelatore può essere sufficiente a causare una grave interruzione della produttività di tutto un impianto.
Quanto costano i guasti imprevisti ai motori?
Costo dei motori
- I motori sono i più grandi consumatori di energia elettrica nel settore industriale
- Sono responsabili di oltre il 50% del totale dell'energia utilizzata dall'industria
- Ogni anno, un motore costa 10 volte il suo prezzo iniziale d'acquisto
- Riducendo la velocità di un motore del 20% è possibile risparmiare fino al 50% di energia
Cause di guasto dei motori
Le cause più comuni sono:
- Sovraccarico termico
- Interruzione di una fase
- Guasto dei cuscinetti
- Guasto del rotore
- Guasto dello statore
- Contaminanti
Costo dei tempi di fermo
- Perdita di produzione
- Creazione di scarti
- Tempi di individuazione della causa dei guasti (meccanica/elettrica)
- Costi di riparazione per motore e sistema
- Problemi di sicurezza
- Impatto sulle altre apparecchiature
Opzioni di manutenzione
- Informazioni di diagnostica avanzata
- Manutenzione preventiva e non reattiva
- Possibilità di pianificare i fermi macchina
- Impianto sempre sotto controllo
- Riduzione dei costi di manutenzione
Maggiore produttività
- Aumento della produttività grazie alla riduzione dei fermi macchina non programmati
- Processo di produzione sempre sotto controllo
- Costi energetici ridotti
- Decisioni basate sui fatti con informazioni di diagnostica avanzata
Soluzioni di controllo motori intelligente in azione
I motori sono utilizzati in molte applicazioni industriali e sono fondamentali per la produttività di un’azienda.
Le soluzioni Smart Motor Control consentono di monitorare lo stato generale e le prestazioni di ogni singolo motore per identificare in anticipo i potenziali problemi, contribuendo a ridurre i tempi di fermo macchina indesiderati e ad aumentare i livelli di produttività.
Dispositivi di controllo motore intelligente
La tecnologia Smart Motor Control fornisce un flusso continuo di preziosi dati di processo e diagnostici all'ambiente di progettazione, al sistema di visualizzazione, al software informativo e al controllore di automazione programmabile Logix - facilitando la produzione intelligente, aiutando ad aumentare la produttività e a ridurre al minimo i tempi di fermo, e riducendo, al contempo, il costo totale di proprietà.
Le soluzioni Smart Motor Control permettono di realizzare macchine intelligenti per la produzione intelligente
L'integrazione delle soluzioni Smart Motor Control di Allen‑Bradley aiuta a ridurre i tempi di programmazione, a facilitare l'avvio e la messa in servizio e a semplificare la diagnostica. Grazie a programmazione, configurazione dei dispositivi e del sistema, operatività e manutenzione centralizzate all'interno dell'ambiente di progettazione Studio 5000, la complessità e i potenziali errori sono ridotti al minimo.
Il controllo motori intelligente permette di ottenere importanti informazioni diagnostiche per ottimizzare le prestazioni grazie all’accesso in tempo reale ai trend operativi e prestazionali
L'approccio intelligente di oggi
• Comunicazione e visibilità del sistema ottimali per maggiori prestazioni e massima flessibilità
• Controllo e mantenimento delle prestazioni del motore attraverso apparecchiature e reti intelligenti
• Riduzione dei fermi macchina imprevisti, grazie alle funzioni di diagnostica avanzata e agli allarmi
• Monitoraggio dei consumi energetici
• Ricerca guasti più semplice e riduzione dei tempi di avviamento
Le soluzioni Smart Motor Control vengono programmate utilizzando il software Studio 5000®
Un solo ambiente di sviluppo per la configurazione e la programmazione
Profili add-on per semplificare le operazioni di sviluppo, uso e manutenzione delle macchine
Scenario applicativo 1 di 14
Sottocarico del motore
Aiuta a rilevare e informare dei guasti meccanici
Riduce i costi associati alla perdita di produzione
Può aiutare a minimizzare i costi di riparazione con l'arresto controllato
Riduzione del tempo impiegato per le riparazioni e il riavvio del processo
Permette di ottenere e monitorare la massima efficienzaScenario applicativo 2 di 14
Ottimizzazione del processo
Aiuta ad aumentare la produttività
Riduce i tempi di attesa inutili
Aiuta ad aumentare la qualità del prodotto
Consente un uso efficiente dell'energia
Scenario applicativo 3 di 14
Sovraccarico del motore
Funzioni di avviso e diagnostica preventive
Riduzione dei tempi di fermo produzione
Aiuta a proteggere gli asset critici da guasti costosi
Informazioni diagnostiche in tempo reale per prendere decisioni basate su dati
Permette una manutenzione predittiva invece che reattiva
Scenario applicativo 4 di 14
Rilevamento corrente di guasto a terra
Monitoraggio predittivo delle condizioni del motore
Possibilità di manutenzione proattiva
Riduzione dei tempi di fermo delle macchine critiche
Scenario applicativo 5 di 14
Problemi di rete
Gestione locale del processo in caso di problemi di comunicazione di rete
DeviceLogix™ consente l’uso di dispositivi intelligenti decentralizzati e riduce il traffico di rete non necessario
È possibile mantenere la funzionalità degli asset critici
È possibile completare la produzione batch riducendo i problemi di pulizia
Scenario applicativo 6 di 14
Rilevamento degli sprechi di energia
Identifica automaticamente il possibile problema
Aiuta a ridurre i costi dei consumi energetici
Minimizza lo stress sul motore e sulle apparecchiature meccaniche
Riduce i tempi e i costi di manutenzione
Scenario applicativo 7 di 14
Stato generale e diagnostica dei dispositivi
Aggregazione, analisi e visualizzazione dei dati dei dispositivi, ovunque
Rilevamento automatico dei dispositivi collegati a EtherNet/IP
Dashboard generati automaticamente monitorano il sistema di controllo ed eseguono analisi
Creazione di "action card" quando si verifica una situazione che richiede attenzione
Funzione vocale per attivare e interagire con i dispositivi in rete
Non richiede una connessione al cloud, né attività di sviluppo dashboard.
Scenario applicativo 8 di 14
Configurazione automatica dei dispositivi
Configurazione scaricata automaticamente dal controllore
Riduce i tempi di fermo e semplifica la manutenzione
È necessaria solo una minima conoscenza specialistica, consentendo una rapida sostituzione del dispositivo
Riduce il rischio di una configurazione errata
Configurazione dei dispositivi memorizzata localmente nel controllore
Scenario applicativo 9 di 14
Un solo ambiente di programmazione
Un unico ambiente di programmazione aiuta a minimizzare gli errori
Facile accesso e modifica delle informazioni
Le informazioni relative a diagnostica, errori, allarmi ed eventi sono integrate in Studio 5000®
Aiuta a ridurre il tempo di sviluppo fino al 70%
Scenario applicativo 10 di 14
Manutenzione predittiva
Le funzioni di manutenzione predittiva segnalano quando sostituire i componenti critici dell'unità
Previsioni basate su condizioni operative in tempo reale
È possibile monitorare una serie di funzioni
È possibile configurare e recuperare i dati tramite HIM, strumenti software e l'ambiente di progettazione Studio 5000®
Scenario applicativo 11 di 14
Gestione energetica
È possibile accedere alla rete per configurare e ricercare i guasti dei dispositivi senza aprire le porte dell'armadio dell'MCC.
La tecnologia di controllo intelligente dei motori all'interno dell'MCC può avvertire di possibili guasti prima che si verifichino
I dispositivi della rete sono preconfigurati con indirizzi di nodo in modo da poter configurare i loro parametri tramite la rete
Il software IntelliCENTER include versioni elettroniche di manuali, schemi elettrici e parti di ricambio
Scenario applicativo 12 di 14
Application Code Manager
Sfruttate le librerie fornite da Rockwell Automation
Creazione flessibile di librerie, strutturazione di contenuti riutilizzabili nel modo che preferite.
Create facilmente il vostro codice applicativo standardizzato per configurare i progetti
Gli utenti non hanno bisogno di capire la struttura di dipendenza degli oggetti della libreria; lo strumento gestisce le dipendenze secondo regole definite per la libreria
L’integrazione ottimale offre un’implementazione semplice e veloce della libreria di oggetti di processo e della libreria per costruttori di macchine
Facilita il riutilizzo dei contenuti e aiuta a far rispettare gli standard
Scenario applicativo 13 di 14
Automotive - Messa a punto adattiva
Osservatore di carico - Contribuisce a ridurre i tempi di avvio diminuendo le attività di messa a punto necessarie
Monitora e compensa automaticamente le variazioni di inerzia e la rigidezza dell'accoppiamento motore-carico, anticipando la richiesta di coppia
Compensa la normale usura delle macchine
Garantisce un comportamento dinamico coerente
Messa a punto adattiva - Contribuisce ad aumentare l'affidabilità e le prestazioni delle macchine
Monitora le prestazioni del convertitore di frequenza e, se necessario, le adatta
I filtri notch identificano ed eliminano automaticamente condizioni di risonanza e vibrazioni potenzialmente dannose. Con quattro filtri notch, i convertitori di frequenza PowerFlex 755T sono in grado di identificare fino a quattro risonanze.
Consente di monitorare l'usura delle macchine nel tempo
Scenario applicativo 14 di 14
Automotive - Manutenzione predittiva
I parametri della manutenzione predittiva sono personalizzabili per adattarsi a moltissime applicazioni
È possibile monitorare elementi quali i cuscinetti del motore, la lubrificazione del motore, i cuscinetti della macchina e la lubrificazione della macchina
Configurate i componenti del sistema e determinate quando può essere necessaria una manutenzione periodica
È possibile monitorare una serie di funzioni
È possibile configurare e recuperare i dati tramite interfaccia operatore (HIM), strumenti software e l'ambiente di progettazione Studio 5000
Motori efficienti per prestazioni industriali ottimali
Dal controllo a velocità fissa e a velocità variabile al controllo preciso della coppia e della posizione, Rockwell Automation vi supporta con la conoscenza applicativa,
l'esperienza industriale e un portafoglio completo di soluzioni Smart Motor Control, aiutandovi a ottenere il controllo di cui avete bisogno.Scegliete una soluzione Smart Motor Control oggi stesso
L'efficienza dei motori è fondamentale e se un motore si guasta l'impatto può essere significativo. Con i dispositivi di controllo motori intelligente, potete migliorare la produttività ed evitare guasti al motore grazie a un approccio integrato e basato sui dati.
I nostri prodotti intelligenti includono:
• Controllo a velocità fissa
• Controllo a velocità variabile
• Motion control
• Monitoraggio delle condizioni
Controllo motori intelligente
Ottenete di più dal vostro investimento
Dispositivi industriali intelligenti
I dispositivi intelligenti Allen‑Bradley rappresentano una soluzione integrata e scalabile che offre una maggiore efficienza e un costo totale di proprietà ridotto.
Questi dispositivi contribuiscono a migliorare la qualità dei prodotti, a ridurre i tempi di fermo macchina e sfruttare al meglio il vostro investimento in macchine e processi di produzione più intelligenti.
Motori efficienti per prestazioni industriali ottimali
I motori elettrici rappresentano il cuore di moltissime applicazioni: da sistemi motion, ventilatori e nastri trasportatori fino a pompe e compressori. Essendo fondamentali per la produzione e le prestazioni industriali, l'impatto derivante da un guasto a un motore può essere significativo, costando migliaia o addirittura centinaia di migliaia di euro per ora di produzione persa. Il motore più costoso non è necessariamente il più critico: un guasto a un piccolo motore di un singolo miscelatore può essere sufficiente a causare una grave interruzione della produttività di tutto un impianto.
Quanto costano i guasti imprevisti ai motori?
Costo dei motori
- I motori sono i più grandi consumatori di energia elettrica nel settore industriale
- Sono responsabili di oltre il 50% del totale dell'energia utilizzata dall'industria
- Ogni anno, un motore costa 10 volte il suo prezzo iniziale d'acquisto
- Riducendo la velocità di un motore del 20% è possibile risparmiare fino al 50% di energia
Cause di guasto dei motori
Le cause più comuni sono:
- Sovraccarico termico
- Interruzione di una fase
- Guasto dei cuscinetti
- Guasto del rotore
- Guasto dello statore
- Contaminanti
Costo dei tempi di fermo
- Perdita di produzione
- Creazione di scarti
- Tempi di individuazione della causa dei guasti (meccanica/elettrica)
- Costi di riparazione per motore e sistema
- Problemi di sicurezza
- Impatto sulle altre apparecchiature
Opzioni di manutenzione
- Informazioni di diagnostica avanzata
- Manutenzione preventiva e non reattiva
- Possibilità di pianificare i fermi macchina
- Impianto sempre sotto controllo
- Riduzione dei costi di manutenzione
Maggiore produttività
- Aumento della produttività grazie alla riduzione dei fermi macchina non programmati
- Processo di produzione sempre sotto controllo
- Costi energetici ridotti
- Decisioni basate sui fatti con informazioni di diagnostica avanzata
Soluzioni di controllo motori intelligente in azione
I motori sono utilizzati in molte applicazioni industriali e sono fondamentali per la produttività di un’azienda.
Le soluzioni Smart Motor Control consentono di monitorare lo stato generale e le prestazioni di ogni singolo motore per identificare in anticipo i potenziali problemi, contribuendo a ridurre i tempi di fermo macchina indesiderati e ad aumentare i livelli di produttività.
Dispositivi di controllo motore intelligente
La tecnologia Smart Motor Control fornisce un flusso continuo di preziosi dati di processo e diagnostici all'ambiente di progettazione, al sistema di visualizzazione, al software informativo e al controllore di automazione programmabile Logix - facilitando la produzione intelligente, aiutando ad aumentare la produttività e a ridurre al minimo i tempi di fermo, e riducendo, al contempo, il costo totale di proprietà.
Le soluzioni Smart Motor Control permettono di realizzare macchine intelligenti per la produzione intelligente
L'integrazione delle soluzioni Smart Motor Control di Allen‑Bradley aiuta a ridurre i tempi di programmazione, a facilitare l'avvio e la messa in servizio e a semplificare la diagnostica. Grazie a programmazione, configurazione dei dispositivi e del sistema, operatività e manutenzione centralizzate all'interno dell'ambiente di progettazione Studio 5000, la complessità e i potenziali errori sono ridotti al minimo.
Il controllo motori intelligente permette di ottenere importanti informazioni diagnostiche per ottimizzare le prestazioni grazie all’accesso in tempo reale ai trend operativi e prestazionali
L'approccio intelligente di oggi
• Comunicazione e visibilità del sistema ottimali per maggiori prestazioni e massima flessibilità
• Controllo e mantenimento delle prestazioni del motore attraverso apparecchiature e reti intelligenti
• Riduzione dei fermi macchina imprevisti, grazie alle funzioni di diagnostica avanzata e agli allarmi
• Monitoraggio dei consumi energetici
• Ricerca guasti più semplice e riduzione dei tempi di avviamento
Le soluzioni Smart Motor Control vengono programmate utilizzando il software Studio 5000®
Un solo ambiente di sviluppo per la configurazione e la programmazione
Profili add-on per semplificare le operazioni di sviluppo, uso e manutenzione delle macchine
Scenario applicativo 1 di 14
Sottocarico del motore
Aiuta a rilevare e informare dei guasti meccanici
Riduce i costi associati alla perdita di produzione
Può aiutare a minimizzare i costi di riparazione con l'arresto controllato
Riduzione del tempo impiegato per le riparazioni e il riavvio del processo
Permette di ottenere e monitorare la massima efficienzaScenario applicativo 2 di 14
Ottimizzazione del processo
Aiuta ad aumentare la produttività
Riduce i tempi di attesa inutili
Aiuta ad aumentare la qualità del prodotto
Consente un uso efficiente dell'energia
Scenario applicativo 3 di 14
Sovraccarico del motore
Funzioni di avviso e diagnostica preventive
Riduzione dei tempi di fermo produzione
Aiuta a proteggere gli asset critici da guasti costosi
Informazioni diagnostiche in tempo reale per prendere decisioni basate su dati
Permette una manutenzione predittiva invece che reattiva
Scenario applicativo 4 di 14
Rilevamento corrente di guasto a terra
Monitoraggio predittivo delle condizioni del motore
Possibilità di manutenzione proattiva
Riduzione dei tempi di fermo delle macchine critiche
Scenario applicativo 5 di 14
Problemi di rete
Gestione locale del processo in caso di problemi di comunicazione di rete
DeviceLogix™ consente l’uso di dispositivi intelligenti decentralizzati e riduce il traffico di rete non necessario
È possibile mantenere la funzionalità degli asset critici
È possibile completare la produzione batch riducendo i problemi di pulizia
Scenario applicativo 6 di 14
Rilevamento degli sprechi di energia
Identifica automaticamente il possibile problema
Aiuta a ridurre i costi dei consumi energetici
Minimizza lo stress sul motore e sulle apparecchiature meccaniche
Riduce i tempi e i costi di manutenzione
Scenario applicativo 7 di 14
Stato generale e diagnostica dei dispositivi
Aggregazione, analisi e visualizzazione dei dati dei dispositivi, ovunque
Rilevamento automatico dei dispositivi collegati a EtherNet/IP
Dashboard generati automaticamente monitorano il sistema di controllo ed eseguono analisi
Creazione di "action card" quando si verifica una situazione che richiede attenzione
Funzione vocale per attivare e interagire con i dispositivi in rete
Non richiede una connessione al cloud, né attività di sviluppo dashboard.
Scenario applicativo 8 di 14
Configurazione automatica dei dispositivi
Configurazione scaricata automaticamente dal controllore
Riduce i tempi di fermo e semplifica la manutenzione
È necessaria solo una minima conoscenza specialistica, consentendo una rapida sostituzione del dispositivo
Riduce il rischio di una configurazione errata
Configurazione dei dispositivi memorizzata localmente nel controllore
Scenario applicativo 9 di 14
Un solo ambiente di programmazione
Un unico ambiente di programmazione aiuta a minimizzare gli errori
Facile accesso e modifica delle informazioni
Le informazioni relative a diagnostica, errori, allarmi ed eventi sono integrate in Studio 5000®
Aiuta a ridurre il tempo di sviluppo fino al 70%
Scenario applicativo 10 di 14
Manutenzione predittiva
Le funzioni di manutenzione predittiva segnalano quando sostituire i componenti critici dell'unità
Previsioni basate su condizioni operative in tempo reale
È possibile monitorare una serie di funzioni
È possibile configurare e recuperare i dati tramite HIM, strumenti software e l'ambiente di progettazione Studio 5000®
Scenario applicativo 11 di 14
Gestione energetica
È possibile accedere alla rete per configurare e ricercare i guasti dei dispositivi senza aprire le porte dell'armadio dell'MCC.
La tecnologia di controllo intelligente dei motori all'interno dell'MCC può avvertire di possibili guasti prima che si verifichino
I dispositivi della rete sono preconfigurati con indirizzi di nodo in modo da poter configurare i loro parametri tramite la rete
Il software IntelliCENTER include versioni elettroniche di manuali, schemi elettrici e parti di ricambio
Scenario applicativo 12 di 14
Application Code Manager
Sfruttate le librerie fornite da Rockwell Automation
Creazione flessibile di librerie, strutturazione di contenuti riutilizzabili nel modo che preferite.
Create facilmente il vostro codice applicativo standardizzato per configurare i progetti
Gli utenti non hanno bisogno di capire la struttura di dipendenza degli oggetti della libreria; lo strumento gestisce le dipendenze secondo regole definite per la libreria
L’integrazione ottimale offre un’implementazione semplice e veloce della libreria di oggetti di processo e della libreria per costruttori di macchine
Facilita il riutilizzo dei contenuti e aiuta a far rispettare gli standard
Scenario applicativo 13 di 14
Automotive - Messa a punto adattiva
Osservatore di carico - Contribuisce a ridurre i tempi di avvio diminuendo le attività di messa a punto necessarie
Monitora e compensa automaticamente le variazioni di inerzia e la rigidezza dell'accoppiamento motore-carico, anticipando la richiesta di coppia
Compensa la normale usura delle macchine
Garantisce un comportamento dinamico coerente
Messa a punto adattiva - Contribuisce ad aumentare l'affidabilità e le prestazioni delle macchine
Monitora le prestazioni del convertitore di frequenza e, se necessario, le adatta
I filtri notch identificano ed eliminano automaticamente condizioni di risonanza e vibrazioni potenzialmente dannose. Con quattro filtri notch, i convertitori di frequenza PowerFlex 755T sono in grado di identificare fino a quattro risonanze.
Consente di monitorare l'usura delle macchine nel tempo
Scenario applicativo 14 di 14
Automotive - Manutenzione predittiva
I parametri della manutenzione predittiva sono personalizzabili per adattarsi a moltissime applicazioni
È possibile monitorare elementi quali i cuscinetti del motore, la lubrificazione del motore, i cuscinetti della macchina e la lubrificazione della macchina
Configurate i componenti del sistema e determinate quando può essere necessaria una manutenzione periodica
È possibile monitorare una serie di funzioni
È possibile configurare e recuperare i dati tramite interfaccia operatore (HIM), strumenti software e l'ambiente di progettazione Studio 5000
Motori efficienti per prestazioni industriali ottimali
Dal controllo a velocità fissa e a velocità variabile al controllo preciso della coppia e della posizione, Rockwell Automation vi supporta con la conoscenza applicativa,
l'esperienza industriale e un portafoglio completo di soluzioni Smart Motor Control, aiutandovi a ottenere il controllo di cui avete bisogno.Scegliete una soluzione Smart Motor Control oggi stesso
L'efficienza dei motori è fondamentale e se un motore si guasta l'impatto può essere significativo. Con i dispositivi di controllo motori intelligente, potete migliorare la produttività ed evitare guasti al motore grazie a un approccio integrato e basato sui dati.
I nostri prodotti intelligenti includono:
• Controllo a velocità fissa
• Controllo a velocità variabile
• Motion control
• Monitoraggio delle condizioni
Controllo motori intelligente
Ottenete di più dal vostro investimento
Dispositivi industriali intelligenti
I dispositivi intelligenti Allen‑Bradley rappresentano una soluzione integrata e scalabile che offre una maggiore efficienza e un costo totale di proprietà ridotto.
Questi dispositivi contribuiscono a migliorare la qualità dei prodotti, a ridurre i tempi di fermo macchina e sfruttare al meglio il vostro investimento in macchine e processi di produzione più intelligenti.
Motori efficienti per prestazioni industriali ottimali
I motori elettrici rappresentano il cuore di moltissime applicazioni: da sistemi motion, ventilatori e nastri trasportatori fino a pompe e compressori. Essendo fondamentali per la produzione e le prestazioni industriali, l'impatto derivante da un guasto a un motore può essere significativo, costando migliaia o addirittura centinaia di migliaia di euro per ora di produzione persa. Il motore più costoso non è necessariamente il più critico: un guasto a un piccolo motore di un singolo miscelatore può essere sufficiente a causare una grave interruzione della produttività di tutto un impianto.
Quanto costano i guasti imprevisti ai motori?
Costo dei motori
- I motori sono i più grandi consumatori di energia elettrica nel settore industriale
- Sono responsabili di oltre il 50% del totale dell'energia utilizzata dall'industria
- Ogni anno, un motore costa 10 volte il suo prezzo iniziale d'acquisto
- Riducendo la velocità di un motore del 20% è possibile risparmiare fino al 50% di energia
Cause di guasto dei motori
Le cause più comuni sono:
- Sovraccarico termico
- Interruzione di una fase
- Guasto dei cuscinetti
- Guasto del rotore
- Guasto dello statore
- Contaminanti
Costo dei tempi di fermo
- Perdita di produzione
- Creazione di scarti
- Tempi di individuazione della causa dei guasti (meccanica/elettrica)
- Costi di riparazione per motore e sistema
- Problemi di sicurezza
- Impatto sulle altre apparecchiature
Opzioni di manutenzione
- Informazioni di diagnostica avanzata
- Manutenzione preventiva e non reattiva
- Possibilità di pianificare i fermi macchina
- Impianto sempre sotto controllo
- Riduzione dei costi di manutenzione
Maggiore produttività
- Aumento della produttività grazie alla riduzione dei fermi macchina non programmati
- Processo di produzione sempre sotto controllo
- Costi energetici ridotti
- Decisioni basate sui fatti con informazioni di diagnostica avanzata
Soluzioni di controllo motori intelligente in azione
I motori sono utilizzati in molte applicazioni industriali e sono fondamentali per la produttività di un’azienda.
Le soluzioni Smart Motor Control consentono di monitorare lo stato generale e le prestazioni di ogni singolo motore per identificare in anticipo i potenziali problemi, contribuendo a ridurre i tempi di fermo macchina indesiderati e ad aumentare i livelli di produttività.
Dispositivi di controllo motore intelligente
La tecnologia Smart Motor Control fornisce un flusso continuo di preziosi dati di processo e diagnostici all'ambiente di progettazione, al sistema di visualizzazione, al software informativo e al controllore di automazione programmabile Logix - facilitando la produzione intelligente, aiutando ad aumentare la produttività e a ridurre al minimo i tempi di fermo, e riducendo, al contempo, il costo totale di proprietà.
Le soluzioni Smart Motor Control permettono di realizzare macchine intelligenti per la produzione intelligente
L'integrazione delle soluzioni Smart Motor Control di Allen‑Bradley aiuta a ridurre i tempi di programmazione, a facilitare l'avvio e la messa in servizio e a semplificare la diagnostica. Grazie a programmazione, configurazione dei dispositivi e del sistema, operatività e manutenzione centralizzate all'interno dell'ambiente di progettazione Studio 5000, la complessità e i potenziali errori sono ridotti al minimo.
Il controllo motori intelligente permette di ottenere importanti informazioni diagnostiche per ottimizzare le prestazioni grazie all’accesso in tempo reale ai trend operativi e prestazionali
L'approccio intelligente di oggi
• Comunicazione e visibilità del sistema ottimali per maggiori prestazioni e massima flessibilità
• Controllo e mantenimento delle prestazioni del motore attraverso apparecchiature e reti intelligenti
• Riduzione dei fermi macchina imprevisti, grazie alle funzioni di diagnostica avanzata e agli allarmi
• Monitoraggio dei consumi energetici
• Ricerca guasti più semplice e riduzione dei tempi di avviamento
Le soluzioni Smart Motor Control vengono programmate utilizzando il software Studio 5000®
Un solo ambiente di sviluppo per la configurazione e la programmazione
Profili add-on per semplificare le operazioni di sviluppo, uso e manutenzione delle macchine
Scenario applicativo 1 di 14
Sottocarico del motore
Aiuta a rilevare e informare dei guasti meccanici
Riduce i costi associati alla perdita di produzione
Può aiutare a minimizzare i costi di riparazione con l'arresto controllato
Riduzione del tempo impiegato per le riparazioni e il riavvio del processo
Permette di ottenere e monitorare la massima efficienzaScenario applicativo 2 di 14
Ottimizzazione del processo
Aiuta ad aumentare la produttività
Riduce i tempi di attesa inutili
Aiuta ad aumentare la qualità del prodotto
Consente un uso efficiente dell'energia
Scenario applicativo 3 di 14
Sovraccarico del motore
Funzioni di avviso e diagnostica preventive
Riduzione dei tempi di fermo produzione
Aiuta a proteggere gli asset critici da guasti costosi
Informazioni diagnostiche in tempo reale per prendere decisioni basate su dati
Permette una manutenzione predittiva invece che reattiva
Scenario applicativo 4 di 14
Rilevamento corrente di guasto a terra
Monitoraggio predittivo delle condizioni del motore
Possibilità di manutenzione proattiva
Riduzione dei tempi di fermo delle macchine critiche
Scenario applicativo 5 di 14
Problemi di rete
Gestione locale del processo in caso di problemi di comunicazione di rete
DeviceLogix™ consente l’uso di dispositivi intelligenti decentralizzati e riduce il traffico di rete non necessario
È possibile mantenere la funzionalità degli asset critici
È possibile completare la produzione batch riducendo i problemi di pulizia
Scenario applicativo 6 di 14
Rilevamento degli sprechi di energia
Identifica automaticamente il possibile problema
Aiuta a ridurre i costi dei consumi energetici
Minimizza lo stress sul motore e sulle apparecchiature meccaniche
Riduce i tempi e i costi di manutenzione
Scenario applicativo 7 di 14
Stato generale e diagnostica dei dispositivi
Aggregazione, analisi e visualizzazione dei dati dei dispositivi, ovunque
Rilevamento automatico dei dispositivi collegati a EtherNet/IP
Dashboard generati automaticamente monitorano il sistema di controllo ed eseguono analisi
Creazione di "action card" quando si verifica una situazione che richiede attenzione
Funzione vocale per attivare e interagire con i dispositivi in rete
Non richiede una connessione al cloud, né attività di sviluppo dashboard.
Scenario applicativo 8 di 14
Configurazione automatica dei dispositivi
Configurazione scaricata automaticamente dal controllore
Riduce i tempi di fermo e semplifica la manutenzione
È necessaria solo una minima conoscenza specialistica, consentendo una rapida sostituzione del dispositivo
Riduce il rischio di una configurazione errata
Configurazione dei dispositivi memorizzata localmente nel controllore
Scenario applicativo 9 di 14
Un solo ambiente di programmazione
Un unico ambiente di programmazione aiuta a minimizzare gli errori
Facile accesso e modifica delle informazioni
Le informazioni relative a diagnostica, errori, allarmi ed eventi sono integrate in Studio 5000®
Aiuta a ridurre il tempo di sviluppo fino al 70%
Scenario applicativo 10 di 14
Manutenzione predittiva
Le funzioni di manutenzione predittiva segnalano quando sostituire i componenti critici dell'unità
Previsioni basate su condizioni operative in tempo reale
È possibile monitorare una serie di funzioni
È possibile configurare e recuperare i dati tramite HIM, strumenti software e l'ambiente di progettazione Studio 5000®
Scenario applicativo 11 di 14
Gestione energetica
È possibile accedere alla rete per configurare e ricercare i guasti dei dispositivi senza aprire le porte dell'armadio dell'MCC.
La tecnologia di controllo intelligente dei motori all'interno dell'MCC può avvertire di possibili guasti prima che si verifichino
I dispositivi della rete sono preconfigurati con indirizzi di nodo in modo da poter configurare i loro parametri tramite la rete
Il software IntelliCENTER include versioni elettroniche di manuali, schemi elettrici e parti di ricambio
Scenario applicativo 12 di 14
Application Code Manager
Sfruttate le librerie fornite da Rockwell Automation
Creazione flessibile di librerie, strutturazione di contenuti riutilizzabili nel modo che preferite.
Create facilmente il vostro codice applicativo standardizzato per configurare i progetti
Gli utenti non hanno bisogno di capire la struttura di dipendenza degli oggetti della libreria; lo strumento gestisce le dipendenze secondo regole definite per la libreria
L’integrazione ottimale offre un’implementazione semplice e veloce della libreria di oggetti di processo e della libreria per costruttori di macchine
Facilita il riutilizzo dei contenuti e aiuta a far rispettare gli standard
Scenario applicativo 13 di 14
Automotive - Messa a punto adattiva
Osservatore di carico - Contribuisce a ridurre i tempi di avvio diminuendo le attività di messa a punto necessarie
Monitora e compensa automaticamente le variazioni di inerzia e la rigidezza dell'accoppiamento motore-carico, anticipando la richiesta di coppia
Compensa la normale usura delle macchine
Garantisce un comportamento dinamico coerente
Messa a punto adattiva - Contribuisce ad aumentare l'affidabilità e le prestazioni delle macchine
Monitora le prestazioni del convertitore di frequenza e, se necessario, le adatta
I filtri notch identificano ed eliminano automaticamente condizioni di risonanza e vibrazioni potenzialmente dannose. Con quattro filtri notch, i convertitori di frequenza PowerFlex 755T sono in grado di identificare fino a quattro risonanze.
Consente di monitorare l'usura delle macchine nel tempo
Scenario applicativo 14 di 14
Automotive - Manutenzione predittiva
I parametri della manutenzione predittiva sono personalizzabili per adattarsi a moltissime applicazioni
È possibile monitorare elementi quali i cuscinetti del motore, la lubrificazione del motore, i cuscinetti della macchina e la lubrificazione della macchina
Configurate i componenti del sistema e determinate quando può essere necessaria una manutenzione periodica
È possibile monitorare una serie di funzioni
È possibile configurare e recuperare i dati tramite interfaccia operatore (HIM), strumenti software e l'ambiente di progettazione Studio 5000
Motori efficienti per prestazioni industriali ottimali
Dal controllo a velocità fissa e a velocità variabile al controllo preciso della coppia e della posizione, Rockwell Automation vi supporta con la conoscenza applicativa,
l'esperienza industriale e un portafoglio completo di soluzioni Smart Motor Control, aiutandovi a ottenere il controllo di cui avete bisogno.Scegliete una soluzione Smart Motor Control oggi stesso
L'efficienza dei motori è fondamentale e se un motore si guasta l'impatto può essere significativo. Con i dispositivi di controllo motori intelligente, potete migliorare la produttività ed evitare guasti al motore grazie a un approccio integrato e basato sui dati.
I nostri prodotti intelligenti includono:
• Controllo a velocità fissa
• Controllo a velocità variabile
• Motion control
• Monitoraggio delle condizioni