Il controllo per turbomacchine (TMC) incorpora una tecnologia di controllo e visualizzazione standard, commerciale, pronta all'uso per un'installazione rapida e una ricerca guasti con riduzione del TCO. Le soluzioni per i compressori monofase e le turbine a vapore a una o due valvole sono tutte pre-configurate con algoritmi TMC comprovati. Queste soluzioni offrono ampie funzionalità diagnostiche e di comunicazione per migliorare il tempo di disponibilità.
Controllo del treno ottimizzato
Competenza nelle applicazioni e tecnologia di controllo comprovata
Con i nostri sistemi TMC coordinati, è possibile ottimizzare il controllo del treno. Questo controllo consente di aumentare l'efficienza e di ridurre i tempi e i costi richiesti per l'assistenza e la manutenzione del sistema. Inoltre, la nostra soluzione consente di:
- Migliorare la stabilità e la reattività dell'unità
- Automatizzare l'avviamento e lo spegnimento
- Migliorare la flessibilità operativa e ottimizzare le prestazioni degli impianti
- Fornire un quadro conciso dei parametri chiave delle turbomacchine
Sistema di controllo delle turbine a vapore
Funzionalità di controllo completa per turbina a vapore a una e a due valvole
Con una semplice installazione mediante il gruppo pre-programmato, il sistema di controllo della turbina a vapore introduce l'impiego di tecnologia avanzata e maggiore funzionalità nel controllo delle turbine a vapore.
Competenza nelle applicazioni e nel settore
Con decenni di esperienza e una vasta gamma di installazioni riuscite, abbiamo fornito in tutto il mondo migliaia di sistemi di controllo per turbomacchine.
Le nostre soluzioni di controllo per turbomacchine consentono di ottimizzare la produzione e coprono una gamma di settori, tra cui: