I test di fine linea nel settore automotive si trovano ad affrontare sfide continue per adattare le routine a una più ampia gamma di modelli, opzioni e funzionalità. Di conseguenza, per ogni variante sono spesso richiesti test su misura, con un maggiore rischio di errore umano e un rallentamento della produzione. Con test di fine linea completamente automatizzati che combinano funzionalità IIoT, thin client e intelligenza artificiale, potete contribuire a fornire risultati più rapidi e coerenti, con errore umano ridotto e maggiore efficacia in termini di costi.
Costi ridotti con test di fine linea automatizzati
Rapido ritorno sull’investimento e risparmio sui costi a lungo termine
I test di fine linea automatizzati non solo riducono i tempi e i costi della manodopera durante il processo, ma consentono anche di applicare test manuali laddove risultano maggiormente necessari. Di conseguenza, potete aumentare la coerenza e la qualità durante i test riducendo i costi della manodopera:
- Aumentare precisione e velocità con robot collaborativi
- Garantire un basso tasso di guasti ed eseguire test 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con sistemi Smart Vision
- Fornire risultati più coerenti a livello globale con stazioni di test di fine linea senza operatore
Produttività migliorata grazie alla realtà aumentata e all’analisi IIoT
Più prodotti conformi al primo controllo e problemi previsti prima che si verifichino
Senza il controllo completo del processo di assemblaggio possono spesso verificarsi guasti in parti già assemblate. Collegando ogni stazione a una rete comune attraverso la tecnologia Industrial Internet of Things (IIoT), è possibile accedere ai dati in tempo reale e alle funzioni di machine learning per poter prevenire i problemi prima che si verifichino. Inoltre, con la soluzione di realtà aumentata InnovationSuite™ Vuforia, gli operatori possono utilizzare istruzioni di lavoro digitalizzate e dati prestazionali in tempo reale per migliorare i tassi di conformità dei prodotti al primo controllo e ridurre le rilavorazioni.
- Maggiore connettività con InnovationSuite
- Manutenzione predittiva
- Istruzioni per gli operatori addetti alla rilavorazione
Fermi macchina ridotti con il software thin client ThinManager
Fermi macchina ridotti con ThinManager e messa in funzione più rapida delle apparecchiature, con meno costi e più affidabilità
In caso di guasto delle apparecchiature, i test di fine linea possono spesso diventare colli di bottiglia della produzione, con operatori in affanno per riavviare i processi necessari. Con le capacità plug-and-play dei thin client ThinManager, è possibile riavviare i test più rapidamente, garantendo fermi macchina ridotti e una maggiore produttività.
- Maggiore affidabilità delle macchine
- Maggiore sicurezza IT
- Prevenzione dei problemi attraverso la manutenzione predittiva
- Supporto globale e strumenti per mantenere in funzione le macchine
Intelligenza artificiale per migliorare la qualità
Miglioramento dei risultati dei test di fine linea con un processo decisionale imparziale
Poiché le richieste di qualità da parte dei proprietari di marchi continuano ad aumentare, non è mai stato così difficile mantenere questi standard rigorosi attraverso le variazioni crescenti dei requisiti di produzione. Le nostre soluzioni di intelligenza artificiale possono essere integrate nei test di fine linea di sedili per auto, portiere, abitacoli e molti altri componenti, consentendo di ridurre l’errore umano e di migliorare la qualità attraverso test basati esclusivamente su dati.
- Elaborazione intelligente delle immagini
- Algoritmi di autoapprendimento
- Streaming intelligente
- Rilevamento delle anomalie