L'automazione moderna si incentra essenzialmente sulla visualizzazione. È una condizione comune avere computer presenti in più aree di un impianto di produzione. Il software per la gestione dei thin client ThinManager® garantisce controllo e sicurezza in una piattaforma scalabile e sostenibile, indipendentemente dalle dimensioni dell’ambiente industriale o dal numero di stabilimenti. L'architettura thin client offre infatti agli utenti le applicazioni e gli strumenti con cui hanno familiarità in un formato che consente di ridurre i costi di gestione e manutenzione e di aumentare la sicurezza.
Scoprite il software thin client ThinManager
Il software per la gestione dei thin client ThinManager® garantisce controllo e sicurezza in una piattaforma scalabile e sostenibile, indipendentemente dalle dimensioni dell’ambiente industriale o dal numero di stabilimenti. L'architettura thin client offre infatti agli utenti le applicazioni e gli strumenti con cui hanno familiarità in un formato che consente di ridurre i costi di gestione e manutenzione e di aumentare la sicurezza. Il software ThinManager offre una soluzione di gestione centralizzata in grado di integrarsi perfettamente sia con computer industriali che con thin client. Integra un'ampia gamma di funzionalità, strumenti e metodi di accesso che consentono di monitorare e modificare le sessioni utente da qualsiasi luogo.
Per scoprire come il software ThinManager può aiutarvi, selezionate di seguito l’opzione che più si avvicina al vostro ruolo.
Provate gratuitamente, partecipate a un corso ed esplorate il software ThinManager
Volete ottenere una versione di prova gratuita del software ThinManager, partecipare a un corso certificato o trovare informazioni più dettagliate? Accedete ai link seguenti.
Hardware scalabile per la gestione dei thin client
I computer industriali, i monitor e i thin client VersaView® si integrano con il software ThinManager e sono ideali per applicazioni distribuite ThinManager. Anche se avete più thin client o computer distribuiti in varie aree dello stabilimento con ruoli diversi. Tutti questi dispositivi possono essere gestiti in modo semplice dal server ThinManager.
Siete pronti a ordinare il vostro software?
Consigliato per voi