FactoryTalk® Metrics è un sistema per il monitoraggio dell’efficienza, la raccolta e l’analisi dei dati delle macchine degli impianti di produzione. Questo software fornisce dati critici sulle apparecchiature che svelano nuovi modi per incrementare la produzione, ridurre i costi e migliorare la qualità. Generando un report accurato delle reali attività produttive, è possibile ottenere informazioni importanti sull’uso delle macchine esistenti e su come lavorare in modo più efficace. Sebbene FactoryTalk Metrics generi report sull’efficienza globale delle apparecchiature, non può essere considerato solo un semplice strumento di reporting dell’OEE. Oltre a fornire i principali indici KPI, FactoryTalk Metrics spiega le "cause" dei tempi di fermo e delle perdite di produzione, aiutando ad apportare miglioramenti concreti alle prestazioni generali.
Scoprite nuove opportunità di crescita e miglioramento
I produttori investono molto denaro negli asset dei loro impianti, ma possono comunque essere penalizzati da una scarsa visibilità sulle prestazioni dei macchinari, ad esempio tempi di fermo non pianificati e perdite dovute a una qualità di produzione non ottimale. Senza questa visibilità, non hanno indicazioni su come migliorare l’OEE - l’efficacia globale delle apparecchiature - che è calcolata in base agli indici KPI su disponibilità, prestazioni e qualità relativi a un asset.
Rapporti OEE completi, potenti e automatici
FactoryTalk Metrics fornisce rapporti predefiniti automatici sull’OEE e altri 14 indici prestazionali standard come MTTR (tempo medio di riparazione) e MTBF (tempo medio tra i guasti). I dati vengono raccolti automaticamente dai sistemi di controllo con poche o senza alcuna modifica necessaria. La configurazione dei report è facile, flessibile e scalabile. Inoltre, è possibile utilizzare le potenti funzioni di personalizzazione per configurare le formule e i calcoli di raccolta dei dati. Tutti i rapporti sono accessibili tramite un browser web su qualsiasi dispositivo.


Aumentare la redditività e la produttività
Volete ottenere dei miglioramenti dell’OEE del 10-30%? Non siete i soli. Perfino i piccoli miglioramenti di efficienza possono sommarsi e portare a enormi risultati in termini di profitto. FactoryTalk Metrics può aiutarvi a migliorare, semplificare e dare priorità alle vostre iniziative di miglioramento dei processi per ottenere i massimi risultati. Migliorando l’OEE, è possibile ridurre i tempi di fermo non pianificati, il tempo improduttivo, i tempi di ciclo, gli scarti e identificare le vere cause dell’inefficienza. Inoltre, è possibile produrre di più nello stesso lasso di tempo e conseguire un miglioramento continuo della produttività, aumentando la redditività.
Come classifichereste il vostro desiderio di apprendere?
Grande, piccolo o medio? Date un’occhiata a una grande quantità di risorse che possono aiutarvi a massimizzare il vostro successo.
Siete pronti a ordinare il vostro software?
Consigliato per voi