Panoramica
FactoryTalk® Batch consente inoltre di utilizzare un unico sistema di controllo e di informazioni in tutto il processo per migliorare la capacità e la qualità del prodotto, risparmiare energia e materie prime e ridurre le variazioni di processo e l’intervento umano. Vi permette di sviluppare strategie di controllo batch moderne supportando capacità di produzione flessibile e procedure aziendali standardizzate, accelerando al contempo lo sviluppo di prodotti e processi.
Il risultato è netto: migliore utilizzo delle macchine, qualità del prodotto aumentata, migliore soddisfazione della necessità di visibilità e accesso a dati utilizzabili, e riduzione dei costi.
Ultime release
Versione 14.00
Aggiornamenti del nuovo modello di area di runtime
- La versione 14.00 di FactoryTalk Batch aggiunge la capacità di impiegare le modifiche al modello di area a un server batch in funzione.
- Questa caratteristica rende il sistema FactoryTalk Batch più flessibile e facile da adattare ai requisiti mutevoli, migliorando anche il tempo di disponibilità del sistema e la produttività in generale.
- Il modello di area viene modificato utilizzando strumenti di progettazione esistenti, e le modifiche devono essere verificate e impiegate esplicitamente al modello di area di runtime sul server di FactoryTalk Batch
Nuove formulazioni delle ricette
- La capacità di creare facoltativamente le formulazioni delle ricette contribuisce a ridurre la complessità della gestione delle ricette e fornisce una maggiore flessibilità nella variazione di prodotto in base a cambiamenti stagionali o ambientali.
- Le formulazioni delle ricette creano una ricetta comune che può creare diversi prodotti con la semplice modifica dei parametri di input.
- Potete creare e salvare la formulazione di una ricetta, quindi selezionarla dall’elenco delle formulazioni salvate quando aggiungete un batch all’elenco dei batch
Adozione di FactoryTalk Linx migliorata
- FactoryTalk Batch 14.00 ora supporta FactoryTalk Linx come server dati per PhaseManager™ e SequenceManager™
- Utilizzando FactoryTalk Linx invece di RSLinx® Classic si ottiene una comunicazione più veloce, più affidabile e più sicura con il controllore
Messaggi di audit migliorati
- Se la procedura di audit è abilitata, potete inviare i messaggi di audit batch sia a FactoryTalk AssetCentre che al log logico di FactoryTalk Diagnostic singolarmente o simultaneamente.
- I messaggi di audit batch vengono generati in due formati: Engineer Audit (per il log locale) e Secure Audit (per FactoryTalk AssetCentre)
API per l’integrazione aziendale aggiornato
- La versione 14.00 di FactoryTalk Batch è la prima release a includere l’installatore per il modulo aggiuntivo FactoryTalk Batch Enterprise Integration API
- Questo API è basato sul server web FactoryTalk® Batch View™ e fornisce un API moderno che permette ai sistemi aziendali su base web, come PharmaSuite® MES, di integrarsi facilmente con FactoryTalk Batch
Interfaccia operatore di runtime moderna migliorata
- FactoryTalk Batch View v2.00 è stato integrato nella release FactoryTalk Batch v14.00
- Questa interfaccia operatore moderna su base web è stata aggiornata per supportare le caratteristiche dell’obsoleto Batch View nonché per aggiungere supporto per arbitrato, legame, espressione di parametri, commenti sulle ricette e ricette in base al materiale.
- Include anche dei miglioramenti per la velocizzazione del raggruppamento, la granularità della politica di sicurezza e la localizzazione
- Inoltre, supporta gli aggiornamenti del nuovo modello di area di runtime e le nuove caratteristiche di formulazione delle ricette di FactoryTalk Batch v14.00
Migliore controllo batch integrato
- Nella release FactoryTalk Batch v14.00 sono stati integrati anche i controlli interfaccia operatore FactoryTalk Batch View.
- Questi controlli moderni sono stati creati a partire dal server web FactoryTalk Batch View e pensati per integrare il controllo batch nei client runtime FactoryTalk View SE
- Questa nuova versione implementa proprietà, metodi ed eventi aggiuntivi per facilitare la migrazione per i clienti del precedente controllo Batch ActiveX, fornendo un’integrazione più stretta tra i controlli utente e aumentando significativamente le funzionalità di scripting.
- Include inoltre un controllo aggiuntivo che consente l’integrazione di SFC/PFC direttamente nei client runtime FactoryTalk View SE
- Infine, i controlli interfaccia operatore di FactoryTalk Batch View ora ereditano le impostazioni di localizzazione del client runtime di FactoryTalk View SE
Stato del ciclo di vita dei prodotti
- Con questa release, il client FactoryTalk® eProcedure®, il client precedente FactoryTalk Batch View e i controlli precedenti FactoryTalk Batch ActiveX sono entrati nella fase di fine serie del ciclo di vita del prodotto
- Se il vostro sistema di produzione ha dipendenze su questi prodotti, consigliamo la transizione ai moderni FactoryTalk Batch View e ai controlli di interfaccia operatore di FactoryTalk Batch View
Versione 13.02
Integrazione con il software SequenceManager™
- Permette di effettuare il sequenziamento batch sia a livello di controllore che di server
- I costruttori di macchine possono sviluppare e fornire skid totalmente collaudati che gli utilizzatori finali possono integrare nei loro processi batch con sforzi di validazione e messa in servizio minimi
- Minimizza la rilavorazione necessaria quando i produttori con piccoli sistemi batch basati su controllore passano a sistemi batch più grandi basati su server
Integrazione con FactoryTalk Batch View per mobilità ed esperienza interfaccia operatore migliorata
- Le grafiche possono adattarsi a qualsiasi dispositivo mobile, come iPhone e Android.
- È utilizzabile su stazioni di lavoro FactoryTalk Batch esistenti come interfaccia di visualizzazione operatore per il batch
- Aiuta a creare flussi di lavoro intuitivi, riduce i passaggi delle procedure e aumenta la collaborazione
- Accesso alle informazioni in tempo reale, interazione con i processi e approvazioni sicure da qualsiasi punto dell’impianto
Strumenti di amministrazione migliorati
- Un’interfaccia moderna aiuta a ridurre il numero di clic necessari per accedere alle informazioni
- Rende disponibili i dati per il miglioramento continuo, aiutando al tempo stesso a proteggere l’integrità di tali dati in modo che possano essere utilizzati per la reportistica dei controlli qualità e per quella prevista dalle normative
Vantaggi
Risorse
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
I vantaggi degli abbonamenti e dell’assistenza software | Brochure | GMSG-SP013 | |
L'accesso al software di automazione è solo più facile | Brochure | FTALK-BR011 | |
Guida per ottenere risultati di FactoryTalk Batch | Manuale | BATCH-GR011 | |
Profilo prodotto FactoryTalk Batch | Brochure | PROCES-PP017 | |
Componenti di FactoryTalk Batch | Guida all’installazione e all’aggiornamento | BATCH-IN002 | |
Guida di FactoryTalk Batch View 2.0 | Guida di messa in funzione rapida | FTBVS-QS001 | |
Guida ai controlli dell’interfaccia operatore di FactoryTalk Batch View | Guida di messa in funzione rapida | BATCH-QS001 |
Migliorate le prestazioni con OperationSuite
Pensato per fornire informazioni contestuali e basate su ruolo che possano essere utilizzate per migliorare sistemi o processi.
Esplorate altri prodotti in OperationSuite
Siete pronti a ordinare il vostro software?
Consigliato per voi