eBook
MES per principianti
In questa guida di facile comprensione scoprirete tutto ciò che riguarda il MES per controllare le operazioni di fabbrica, migliorare la visibilità della produzione e ottimizzare la qualità.
Condividi:
eBook
MES per principianti
In questa guida di facile comprensione scoprirete tutto ciò che riguarda il MES per controllare le operazioni di fabbrica, migliorare la visibilità della produzione e ottimizzare la qualità.
SEP Plex è una soluzione software di produzione completa che fornisce una gestione della produzione senza l’utilizzo di carta in tempo reale per promuovere conformità, qualità ed efficienza a livello aziendale.
Con SEP Plex, otterrete il controllo del vostro impianto con una visione completa dell’intero ciclo di vita della produzione e una connettività completa all’ERP. Automatizzerete facilmente le attività, contribuendo a prevenire gli errori, migliorando la qualità nella linea e sincronizzando la direzione con l’impianto. Il risultato: Meno rischi, maggiore qualità, clienti più felici e profitti più solidi.
SEP Plex offre la flessibilità e la funzionalità necessarie per abilitare la produzione intelligente. Le funzionalità fondamentali includono:
Raccogliete dati accurati e in tempo reale sui materiali e sulla tracciabilità per assicurarvi che la produzione funzioni sempre senza intoppi.
Semplificare le operazioni per ridurre il tempo necessario a realizzare i prodotti, diminuire i tempi di fermo ed eliminare gli sprechi.
Coordinate i processi produttivi direttamente dal piano di controllo per accorciare la durata del ciclo e migliorare l’efficienza. Eliminate gli errori manuali di processo con il controllo dell’operatore senza l’utilizzo di carta.
Sebbene il cloud non sia destinato a sostituire completamente il software, l’hardware e l’accesso fisico in loco nel settore manifatturiero, fornisce nuove funzionalità che espandono i sistemi esistenti per creare efficienza, migliorare la collaborazione e altro ancora.
Con una soluzione MES sviluppata sul cloud, i clienti possono coordinare più da vicino l’attività e riunire l’intera azienda sotto un unico sistema di registrazione, pur mantenendo ciascuna delle esigenze di sistema specifiche della loro posizione. In questo modo le informazioni specifiche dell’impianto sulla produzione, il magazzino ricambi e sulla qualità sono prontamente accessibili da altri stabilimenti e dal personale aziendale, se necessario.
I costruttori di oggi devono aumentare la resilienza nelle loro operazioni: nessuno può permettersi di essere mediocre, in qualunque campo del settore manifatturiero. Se i processi manuali e i sistemi disconnessi stanno causando una delle seguenti sfide alla vostra organizzazione, trarrete sicuramente vantaggio da SEP Plex.
SEP Plex mette fine alla necessità di carta. Controllo, trasparenza e sincronizzazione diventano il vostro “modus operandi”. Raggiungere nuovi livelli di prestazioni e fare di più senza dover aggiungere altro diventa la norma.
Scoprite come un sistema MES può trasformare la vostra attività nel settore manifatturiero
Dite addio ai fogli di calcolo cartacei e manuali e date il benvenuto alla massima efficienza, produttività e visibilità! SEP Plex è l’unica piattaforma di produzione SaaS basata su cloud multi-tenant a istanza singola che opera su larga scala. Ciò consente di creare un ecosistema di produzione comune che supporta un’unica fonte di dati in tempo reale. Può collegare il reparto produzione con il magazzino ricambi e al controllo qualità grazie un preciso sistema di tracciabilità end-to-end. Con Plex potete connettere persone e sistemi, automatizzare i processi, monitorare i dati end-to-end, nonché acquisire e analizzare le informazioni come mai prima d’ora.
Con i sistemi Plex acceleriamo la trasformazione delle operazioni industriali con le capacità avanzate del MES, della catena logistica e del controllo qualità grazie a un’applicazione basata su cloud che aumenta l’efficienza operativa.
Plex Smart Manufacturing Platform™ è nata negli impianti ed è stata progettata appositamente per una produzione più intelligente, sia presente che futura. Grazie ad un unico sistema digitale di gestione e collaborazione, Plex consente ai produttori di raggiungere nuovi livelli di visibilità, qualità e controllo di tutte le loro attività.
Volete saperne di più? Fate clic qui sotto per programmare una demo approfondita.
Avete delle domande? Fate clic qui sotto per mettervi in contatto con uno dei nostri esperti di produzione intelligente.
Scoprite le ultime novità in fatto di tecnologia di produzione intelligente e date il via alla vostra trasformazione digitale.
Nel mondo dinamico della produzione, gli errori degli operatori e le fasi di lavoro inefficienti non sono solo piccoli inconvenienti, ma rappresentano anche ostacoli significativi che possono far deragliare i programmi di produzione e sgonfiare i costi. Gli errori degli operatori spesso derivano da interpretazioni errate, istruzioni statiche e procedure obsolete, con conseguenti prodotti difettosi, incidenti di sicurezza e costose rilavorazioni.
Scoprite come le istruzioni di lavoro guidate in Plex possono aiutarvi a migliorare l’efficienza operativa, garantire la qualità dei prodotti e mantenere i più elevati standard di eccellenza operativa.