Loading

Finite Scheduler di Rockwell Automation

Pianificazione adattiva della produzione per la creazione di pianificazioni resilienti e ottimizzate
Addetta a un macchinario presso una fabbrica. Donna in uniforme che aziona un macchinario.
MES
      • Sistema di Esecuzione della Produzione Plex (cloud)
      • FactoryTalk ProductionCentre
      • FactoryTalk PharmaSuite
      • FactoryTalk CPGSuite
      • Sistema di Gestione della Qualità Plex (cloud)
      • Gestione delle Prestazioni delle Risorse Plex (cloud)
      • Monitoraggio della Produzione Plex (cloud)
    • Sistema di Esecuzione della Produzione Plex (cloud)
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Sistema di Gestione della Qualità Plex (cloud)
    • Gestione delle Prestazioni delle Risorse Plex (cloud)
    • Monitoraggio della Produzione Plex (cloud)
      • Finite Scheduler
      • FactoryTalk EIHub
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
  • Guardate la demo
  • Archivio risorse
      • Che cos’è un MES?
      • Perché serve un MES
      • Iniziare ad usare un MES
      • MES ed ERP a confronto
      • MES nell’Industrial Internet of Things
    • Che cos’è un MES?
    • Perché serve un MES
    • Iniziare ad usare un MES
    • MES ed ERP a confronto
    • MES nell’Industrial Internet of Things
Richiedete una demo approfondita

La pianificazione della produzione è una funzione fondamentale di ogni organizzazione produttiva: funge da collante tra le funzioni di pianificazione e quelle di esecuzione di un’organizzazione. Quando le soluzioni alternative alla pianificazione non sono all’altezza, il software Finite Scheduler può aiutarvi ad ammodernare la pianificazione della produzione. Utilizzando i dati del processo produttivo, Finite Scheduler è stato progettato per migliorare l’accuratezza della pianificazione, aumentare il rendimento e favorire la puntualità delle consegne. 

Aumenta l’agilità della produzione

Riduce il magazzino ricambi WIP

Aumenta la puntualità delle consegne

Riduce i tempi di conversione/configurazione


Scoprite un modo più intelligente per gestire la vostra pianificazione di produzione

Finite Scheduler è un’applicazione containerizzata di pianificazione finita API, agnostica rispetto a ERP e MES. La pianificazione della produzione di Finite Scheduler va oltre i sistemi MRP e considera i fattori aggiuntivi che influenzano le attività produttive, come la disponibilità del personale e i tempi di fermo delle macchine, per ottenere piani di produzione più accurati, agili e realizzabili.

Una pianificazione più efficiente, dagli esperti di produzione intelligente
Schermata di Finite Scheduler su un tablet e mani su una tastiera
Brochure
Una pianificazione più efficiente, dagli esperti di produzione intelligente

Progettata dai leader mondiali della trasformazione digitale e dell’automazione industriale, Finite Scheduler è stata realizzata per soddisfare le esigenze dei produttori in un ambiente complesso. Guardate voi stessi.  

Per saperne di più
Ammodernare la pianificazione della produzione con la produzione intelligente
Mani su un laptop
Webinar
Ammodernare la pianificazione della produzione con la produzione intelligente

Grazie a Finite Scheduler di Rockwell Automation è possibile ammodernare il ciclo di produzione con funzionalità di pianificazione della capacità affidabili e reattive. Esplorate soluzioni di pianificazione aziendale più efficienti grazie al supporto dei nostri esperti di produzione intelligente.

Guardate il video

Trasformate la vostra pianificazione della produzione

Riducete al minimo le conversioni e massimizzate la soddisfazione del cliente. Basta con le soluzioni alternative e le ipotesi. Esplorate e scoprite come Finite Scheduler può trasformare la pianificazione della produzione.

Video Player
Chevron DownChevron Down
Finite Scheduler Demo
Download File

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/finite-scheduler-demo
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Tutto ciò di cui avete bisogno per l’eccellenza nella pianificazione della produzione

La gestione dei tempi e delle risorse di produzione è fondamentale per le attività produttive di oggi. Finite Scheduler è in grado di utilizzare i dati del processo produttivo per stimare i parametri di processo corretti, come i tempi di configurazione, le durate dei cicli e i ritardi, da utilizzare per generare il piano di produzione. 

Modellate tutti i vincoli delle risorse critiche

Create piani di produzione ottimizzati considerando la capacità delle risorse chiave per la produzione, tra cui: macchine, strumenti, dispositivi di stoccaggio, gruppi di lavoro e dipendenti qualificati/certificati.


Modellate in maniera dettagliata e flessibile i processi produttivi

Modellate le diverse fasi delle operazioni (configurazione, ciclo, smontaggio/pulizia), il tipo di capacità, il tipo di buffer e i vincoli dei tempo di attesa.


Generate rapidamente piani di produzione ottimizzati

Generate e rigenerate rapidamente piani di produzione ottimizzati per soddisfare i diversi obiettivi aziendali.


Interfaccia operatore grafica interattiva

Esaminate i piani di produzione generati attraverso un’interfaccia operatore intuitiva che consente un processo di ottimizzazione interattivo.


Volete saperne di più? Fate clic qui sotto per programmare una demo approfondita.

Richiedete una demo approfondita

Avete delle domande? Fate clic qui sotto per mettervi in contatto con uno dei nostri esperti di produzione intelligente.

Contattateci

Scoprite le ultime novità in fatto di tecnologia di produzione intelligente e date il via alla vostra trasformazione digitale.

Seguiteci

Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left MES Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Finite Scheduler Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: