Report
Report 2024 “State of Smart Manufacturing”: CPG
Come il settore dei beni di consumo imballati (CPG) sta sfruttando la tecnologia emergente per ridurre i rischi, migliorare la pianificazione e massimizzare il potenziale del personale
Report
Report 2024 “State of Smart Manufacturing”: CPG
Come il settore dei beni di consumo imballati (CPG) sta sfruttando la tecnologia emergente per ridurre i rischi, migliorare la pianificazione e massimizzare il potenziale del personale
FactoryTalk® CPGSuite® è una soluzione MES progettata specificamente per il settore dei beni di consumo confezionati e collaudata su larga scala per operazioni aziendali multisito. Creato per i clienti che operano in grandi volumi, con processi complessi e altamente automatizzati, in più sedi, CPGSuite può aumentare la visibilità del processo produttivo e permettervi di migliorare qualità, protezione, conformità e velocità di accesso al mercato.
Migliorate il controllo della qualità
La riduzione degli errori comporta una maggiore uniformità e meno sprechi
Semplificate il rispetto della conformità
Anche con maggiori complessità dei prodotti, rispettate facilmente le normative ed effettuate ritiri dei prodotti con tracciabilità
Massimizzate la resa e aumentate i margini di profitto
Raggiungete un ricambio più rapido con meno errori riducendo i costi in tutti i processi
Adattatevi più rapidamente ai cambiamenti del mercato
Maggiore efficienza, velocità e agilità vi aiutano ad arrivare sul mercato più velocemente e a ridurre il tempo tra un’introduzione del prodotto e l’altra
I produttori di beni di consumo imballati devono affrontare numerose sfide, dall’aumento dei costi e dall’incertezza della domanda ai cambiamenti degli standard e delle normative. FactoryTalk® CPGSuite® può aiutarvi con funzionalità modulari e basate sul valore, progettate per impianti complessi e altamente disponibili. Guardate questo video per scoprire il funzionamento e ulteriori approfondimenti.
Le moderne soluzioni MES sono progettate per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali. FactoryTalk® CPGSuite® fornisce applicazioni scalabili e basate sul valore per aiutare produttori come voi a:
“Siamo stati in grado di eliminare il processo manuale di raccolta e inserimento dei dati migliorando la rintracciabilità... Rockwell Automation ci sta aiutando a essere efficienti fornendo i massimi livelli di qualità.”
— Chief Information Officer, produttore leader di alimenti per l'infanzia
“Non facciamo affidamento su processi manuali. In realtà abbiamo perfezionato quasi tutte le nostre formulazioni e ricette, ora che siamo in grado di raggiungere costantemente gli intervalli di specifiche mirate per ogni batch.”
- Vicepresidente, relazioni con i clienti, produttore alimentare
Quando si tratta di beni di consumo imballati e produzione di alimenti e bevande, la qualità è fondamentale. I produttori devono fare tutto il possibile per garantire che i loro processi siano conformi ai requisiti di sicurezza alimentare, normativi e di tracciabilità. Il mancato rispetto di una qualsiasi di queste regole può comportare un costoso processo di ritiro.
FactoryTalk® CPGSuite® colma il divario tra azienda e produzione, di conseguenza, offre sicurezza nella tracciabilità, nella qualità e nell’applicazione dei processi durante la produzione su larga scala.
Volete saperne di più? Fate clic qui sotto per programmare una demo approfondita.
Avete delle domande? Fate clic qui sotto per mettervi in contatto con uno dei nostri esperti di produzione intelligente.
Scoprite le ultime novità in fatto di tecnologia di produzione intelligente e date il via alla vostra trasformazione digitale.