Gestite i vostri processi produttivi integrando i dati critici della produzione con l’infrastruttura IT aziendale e altre applicazioni di produzione. Pensate alla potenza. FactoryTalk® Transaction Manager può prendere una transazione industriale e collegarla a più sistemi così che agiscano come fossero una cosa sola. In questo modo è possibile stabilire un collegamento end-to-end, per consentire di supportare l’integrazione dell’intera azienda in modo affidabile.
Proteggete e garantite l’integrità di sistema e dati
In molti casi FactoryTalk Transaction Manager viene utilizzato in situazioni di registrazione dei dati, dove i dati di produzione provenienti dal sistema di controllo devono essere salvati in un database. A differenza dell’applicazione Historian, questo software offre uno scambio di dati a due vie tra le applicazioni, come tra un database e un sistema di controllo per scaricare gli ordini di lavoro della produzione, ad esempio. FactoryTalk Transaction Manager offre nuovi livelli di integrazione e visibilità in molte di queste transazioni di dati critici.
Caratteristiche
- Aiuta a proteggere l’integrità dei dati, inclusa la capacità di inviare notifiche di guasti
- Offre la possibilità di ripristinare la connessione di servizio
- Memorizza le transazioni prima che raggiungano il sistema aziendale
- Supporta le transazioni bidirezionali
- La raccolta dati continua quando vengono aggiunte nuove transazioni o modificate le transazioni esistenti
- Si collega a vari sistemi aziendali
Vantaggi
- Crea interazioni personalizzate tra i sistemi di controllo della fabbrica e il database aziendale
- Le transazioni unidirezionali permettono la raccolta personalizzata dei dati di produzione
- Le interazioni bidirezionali permettono di scaricare i dati nel sistema di controllo, come ordini di lavoro, ricette e setpoint.
- Connettività preferita con FactoryTalk Integrated Architecture™
Sfruttate il potere dell’integrazione a livello aziendale
FactoryTalk Transaction Manager è un componente fondamentale in qualsiasi ecosistema FactoryTalk. Scoprite maggiori informazioni riguardo a questo valido supporto e a come possa aiutare a fornire una visibilità dei dati end-to-end affidabile alle vostre operazioni.
Connettetevi con i migliori
Trovate partner in grado di aiutarvi a progettare, creare e manutenere soluzioni migliori
Il nostro ecosistema globale di soluzioni e fornitori del servizio di assistenza può contribuire a determinare la rapidità e il successo dei vostri sforzi di ingegneria digitale. I membri del programma Partner hanno esperienza nell'offrire prodotti o servizi studiati specificamente per assicurare la compatibilità con le nostre soluzioni. Inoltre, adottano un approccio collaborativo per aiutarvi a semplificare le implementazioni dei progetti e trarre il massimo guadagno dai vostri investimenti.
Siete pronti a ordinare il vostro software?
Consigliato per voi