Per i processi industriali complessi è difficile essere orientati al mercato e mantenere operazioni redditizie. I produttori devono adattare la loro metodologia di produzione per ottenere una più ampia varietà di prodotti a maggior valore e cicli di produzione più brevi. Hanno bisogno di produrre di più, di lavorare in modo efficiente e di migliorare la qualità del prodotto sfruttando al massimo i macchinari disponibili. A tal scopo, devono garantire il massimo tempo di operatività e transizioni più efficienti con meno sprechi. Inoltre, i produttori si trovano ad affrontare una richiesta sempre più pressante per ridurre l’impatto ambientale e operare nel rispetto dei limiti di emissione imposti.
La tecnologia di controllo predittivo basato su modello (MPC) Pavilion8® di Rockwell Automation è un sistema di intelligenza integrato ai sistemi di automazione che aiuta gli impianti a ridurre costi ed emissioni, a mantenere una qualità costante e aumentare la produzione, il tutto in tempo reale. Le funzioni di modellazione ibrida e flessibile di Pavillion 8 incorporano tutte le informazioni disponibili sul processo per creare modelli altamente precisi e fedeli. Fornisce una soluzione esclusiva che può gestire simultaneamente processi non lineari e lineari, portando a risultati migliori in un’ampia gamma di tecnologie di processo. La nostra tecnologia MPC valuta costantemente i dati operativi correnti e predittivi, li confronta con i risultati desiderati e calcola nuovi obiettivi di controllo al fine di ridurre la variabilità del processo, operare entro i limiti parametrici delle macchine e migliorare le prestazioni