Quel brusio proveniente dal vostro impianto o dalle vostre operazioni sono i dati che chiedono una promozione. Migliaia di volte al secondo, ogni macchina e ogni processo nel vostro impianto produce il tipo di giustificazione che rende questa una decisione semplice da prendere. Ma dovete aiutare questi dati a realizzare il proprio pieno potenziale. FactoryTalk® OperationSuite fornisce il software che porta i dati a voi nella forma di informazioni utilizzabili, che vi consentono di operare e gestire con fiducia produzione, qualità e tempo di disponibilità. La combinazione unica di strumenti in FactoryTalk OperationSuite è progettata per fornire informazioni contestuali e basate sul ruolo che possano essere utilizzate per migliorare sistemi o processi. Pensate al valore di una singola soluzione di segnalazione e analisi implementata singolarmente a livello di macchina o di linea per risolvere esigenze specifiche, e quindi distribuita su più linee o impianti per raggiungere obiettivi aziendali di importanza vitale. Tutti gli strumenti software sono qui, pronti per elevare l’azienda.
Con FactoryTalk View la coerenza è la regina.
Sembra facile: dare agli operatori delle macchine e ad altre persone una visione coerente delle prestazioni di macchine preziose che monitorano tutto il giorno. Grazie al giusto software di interfaccia operatore potete sperimentare questa semplicità a livello discreto delle macchine oppure sul vostro intero impianto o in tutte le vostre operazioni. Il software di interfaccia operatore FactoryTalk View semplifica queste azioni con elementi di progettazione quali maschere standardizzate, permettendo agli operatori di spostarsi da una macchina all’altra e vedere elementi coerenti. Gli sviluppatori amano anche la comodità del software di interfaccia operatore FactoryTalk View per la messa in servizio di hardware e monitor di interfaccia operatore Allen‑Bradley Panelview.
Con FactoryTalk Historian avrete le informazioni sin dall’inizio
Fino a che le prestazioni delle macchine verranno organizzate in informazioni utili, quei milioni di punti di dati provenienti dalle vostre macchine creeranno un milione di domande. Avete bisogno di un organizzatore di quei dati a livello di macchine e azienda. Il software FactoryTalk Historian svolge il lavoro pesante al posto vostro, come raccogliere serie temporali di dati critici per vari calcoli, stime e processi statistici. I dati verranno serviti in potenti report di segnalazione e andamento e otterrete nuove informazioni per un nuovo miglioramento delle prestazioni.
Tutti per uno, uno per FactoryTalk Batch
Mettete insieme tutti i pezzi con il software FactoryTalk Batch. Potete inoltre utilizzare un unico sistema di controllo e di informazioni in tutto il processo per migliorare la capacità e la qualità del prodotto, risparmiare energia e materie prime e ridurre le variazioni di processo e l’intervento umano. Avete la possibilità di sviluppare strategie di controllo batch moderne supportando capacità di produzione flessibile e procedure aziendali standardizzate, accelerando al contempo lo sviluppo di prodotti e processi.
Distribuzione sicura dei contenuti con il software ThinManager
Il software ThinManager® è una piattaforma di distribuzione dei contenuti e di gestione dei thin client progettata per la configurazione, la distribuzione e la gestione di applicazioni industriali, utenti e dispositivi degli utenti finali. Gestisce centralmente le risorse di elaborazione industriale e fornisce in modo sicuro i contenuti ai terminali (thin client, PC), agli utenti (in base al ruolo) e/o alle posizioni (dispositivi mobili).
Il software ThinManager fornisce funzionalità che consentono un’esperienza personalizzata per l’utente finale. Gli amministratori possono distribuire più applicazioni con layout personalizzati a qualsiasi terminale. I contenuti possono essere facilmente visualizzati su più monitor e su touchscreen o consegnati in modo sicuro ai dispositivi mobili, in base alla posizione dell’utente. Supporta inoltre più forme di autenticazione utente.
Il software ThinManager non memorizza mai i contenuti sui dispositivi finali per aumentarne la sicurezza. Tutti i terminali gestiti da questo software si connettono a server centralizzati (HMI, MES, CMMS, ecc.) e accedono ai contenuti solo se autenticati. Inoltre, i terminali gestiti da ThinManager possono essere sostituiti in meno di 2 minuti, riducendo drasticamente i tempi di fermo non pianificati nel vostro stabilimento industriale.
Il machine learning reso facile
FactoryTalk Analytics LogixAI
E se fosse possibile prevedere anomalie come il surriscaldamento di un motore o il guasto di un convertitore di frequenza? Oppure anticipare la futura degradazione delle macchine? L'adozione dell'analisi all'interno dell'applicazione del controllore è un nuovo fondamentale approccio per conseguire miglioramenti di processo. Il modulo integrato di analisi FactoryTalk Analytics™ LogixAI™ vi consente di applicare concetti di machine learning senza il bisogno di un analista dei dati. Una volta iniziato a modellare il sistema, otterrete nuove informazioni e vantaggi per ridurre costosi tempi di fermo o perdite.
Comunicazioni: la linfa vitale di qualsiasi sistema di controllo
FactoryTalk Linx
Liberate il vostro sistema di controllo per comunicare perfettamente con i dispositivi a livello di impianto. La nostra piattaforma di comunicazione fornisce un punto di accesso singolo ai dati del vostro sistema di controllo, consentendo di collegare una workstation centrale alle apparecchiature di controllo mediante accesso condiviso. Se è dotato del software FactoryTalk, è possibile trovarlo. Inoltre, è possibile esplorare la rete e comunicare con dispositivi e applicazioni di terze parti.
Liberate informazioni di livello aziendale a partire dai dati industriali
FactoryTalk Edge Gateway
Le organizzazioni industriali dispongono di molti dati operativi, ma potrebbero non sapere come sfruttarli a livello aziendale per competere in modo migliore. I CIO/CTO potrebbero faticare a fare funzionare bene insieme i mondi di OT e IT e a utilizzare le informazioni nascoste in numerose fonti di dati industriali. Perché? Mancanza di opportuno contesto (ad es., fonte, tipo, dati cronologici) durante la raccolta dei dati OT periferici ad alta velocità. Senza questo contesto OT fondamentale, i dati industriali raccolti hanno una bassa integrità, che si traduce in sforzi molto maggiori di preparazione dei dati per la creazione di modelli analitici. Per estrarre da questi dati OT delle informazioni operative è necessario raccoglierli in un formato dati intercambiabile e flessibile facilmente condivisibile tra applicazioni OT e IT.
Il software FactoryTalk® Edge Gateway™ semplifica e automatizza il processo di raccolta, organizzazione e contestualizzazione dei dati OT dirattamente dalle attrezzature industriali, macchine, dispositivi e asset di automazione. Consente di ottenere informazioni utilizzabili a livello aziendale e di impianto per accelerare la trasformazione digitale dell’IIoT e fornisce la giusta base per conseguire la convergenza IT/OT edge-to-cloud a livello aziendale, in modo che qualsiasi persona, dall’officina alla direzione, possa prendere decisioni più mirate.
Software FactoryTalk ProductionCentre
FactoryTalk ProductionCentre® è un MES completo che vi aiuta a soddisfare diversi obiettivi di produttività, qualità, conformità e risparmio sui costi. ProductionCentre integra gestione della qualità e funzioni di analisi aziendali con processi di officina ed esecuzione delle riparazioni privi di supporti cartacei. Questo migliora le efficienze operative e vi aiuta a ottenere e dimostrare la conformità delle normative e la qualità elevata. Le soluzioni disponibili includono suite per impianto singolo, impianti multipli o specifiche per settore.
Migliorate la vostra efficienza globale delle apparecchiature rispondendo al “PERCHÉ”
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk Metrics offre dati che rivelano nuovi modi per aumentare la produzione, ridurre i costi e migliorare la qualità. Generando un report accurato delle reali attività produttive, è possibile ottenere informazioni importanti sull’uso delle macchine esistenti e su come lavorare in modo più efficace. Sebbene FactoryTalk Metrics generi report sull’OEE (efficienza globale delle apparecchiature), non può essere considerato un semplice strumento per la generazione di report OEE. Il parametro OEE indica le prestazioni di una macchina nel tempo, ma non il motivo per cui opera a quel livello. FactoryTalk Metrics risponde alla domanda "perché": scoprendo le cause scatenanti del tempo di fermo e della perdita, aiuta a generare miglioramenti reali alle prestazioni.
Integrazione flessibile a livello di impianto e di azienda
FactoryTalk Transaction Manager
Ogni giorno si utilizzano delle transazioni per collegare insieme i sistemi affinché agiscano come un unico sistema. Quando ci troviamo in banca, oppure stiamo effettuando un acquisto online, restituendo un articolo, aggiungendo denaro sul conto per il pranzo di nostro figlio, ci affidiamo sempre ai collegamenti “dietro le quinte”, sapendo che il tutto avverrà in modo fluido. Una transazione industriale fa la stessa cosa, collegando in modo fluido i sistemi di controllo del vostro impianto ai vostri sistemi aziendali.
In molti casi FactoryTalk Transaction Manager viene utilizzato in situazioni di registrazione dei dati, dove i dati di produzione provenienti dal sistema di controllo devono essere salvati in un database. A differenza dell’applicazione Historian, questo software offre uno scambio di dati a due vie tra le applicazioni, come tra un database e un sistema di controllo per scaricare gli ordini di lavoro della produzione, ad esempio. Indipendentemente dall’applicazione, FactoryTalk Transaction Manager può piegarsi e ridimensionarsi per soddisfare le vostre esigenze.
Super-caricate il tempo di risposta e supporto
Software FactoryTalk Remote Access
Immaginate di essere in grado di rispondere alle esigenze dei clienti prima e di trovare soluzioni più rapidamente, senza costosi tempi di viaggio e spese per aiutare. Il software FactoryTalk Remote Access™ è una parte di Remote Access for Industrial Equipment, una soluzione completa che consente una connessione sicura con le macchine remote sul campo. Fornisce supporto all'installazione, aggiornamenti di programmazione, applicazioni break-fix, servizi remoti e diagnostica proprio dove siete voi.
Siete pronti a ordinare il vostro software?
Consigliato per voi