I nostri prodotti di monitoraggio delle condizioni forniscono i dati essenziali di cui si ha bisogno per prevenire i tempi di fermo non pianificati prima che comportino dei costi. Il monitoraggio in tempo reale dello stato generale e delle condizioni delle macchine permette una produzione intelligente. Questo consente di prevedere e proteggersi da potenziali guasti alle attrezzature prima che questi abbiano la possibilità di avere un impatto sulla qualità e sui costi di manutenzione.

Monitoraggio delle condizioni integrato Dynamix 1444
Il nostro sistema di monitoraggio delle condizioni integrato Dynamix™ 1444 contribuisce a monitorare e proteggere le macchine nella Integrated Architecture. Dynamix 1444 può essere applicato a qualsiasi macchina rotante o alternata nello stabilimento ed è configurato per monitorare ogni macchina in modo unico nonché per fornire le informazioni più significative. Questo sistema può fornire dati per molte applicazioni diverse: per proteggere o monitorare un asset, per migliorare o fornire obiettivi di qualità o per abilitare una condition-based maintenance o un programma di manutenzione predittiva.

Software di monitoraggio delle condizioni Emonitor
Il software di monitoraggio delle condizioni Emonitor® serie 9309 funziona con misuratori e acquisitori dati portatili per definire ed eseguire un programma di manutenzione predittiva basato sulle condizioni. Il software Emonitor fornisce una suite completa di strumenti per l’andamento a lungo termine e le capacità di tracciatura e di allarme per rilevare i primi indicatori possibili di guasti in corso nella macchina.
Guardate la serie di video formativi di Emonitor per ottenere il massimo dal vostro software Emonitor.
Sensoti di monitoraggio delle condizioni
I sensori di monitoraggio delle condizioni consentono di misurare vibrazioni e posizione, nella maggior parte delle applicazioni in ambienti con temperature estreme e in aree pericolose.

Acquisitori dati portatili Dynamix 2500 serie 1441
Gli acquisitori dati portatili Dynamix™ 2500 serie 1441 possono misurare, elaborare, visualizzare e memorizzare una serie di funzioni di analisi. Sono utili per le attività di manutenzione predittiva e forniscono dati diagnostici essenziali sulle vibrazioni delle macchine.
Macchina distribuita del sistema di monitoraggio delle condizioni 1440 XM
Il nostro sistema di monitoraggio delle condizioni della nostra macchina distribuita avvisa gli operatori e può spegnere direttamente le macchine quando rileva condizioni gravi che potrebbero provocare seri danni o guasti irreversibili.