Loading

Motion Control
Allen‑Bradley

La nostra offerta di soluzioni motion control soddisfa qualsiasi esigenza di applicazione offrendo un’ampia gamma di servoazionamenti, servomotori e attuatori.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Visualizza 53 Risultati
Mostrato 1 - 24 di 53 Risultati
Ordina per:
In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
CloseClose
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
0001Servoazionamenti Kinetix 5700
I servoazionamenti Kinetix 5700 offrono la semplicità, la potenza e il risparmio di spazio necessari per ottimizzare le prestazioni di movimento e massimizzare il valore della macchina.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 Safe-speed Modular Servo Drives
0002Servoazionamenti Kinetix 6200
I servoazionamenti Kinetix 6200 sono fine serie e non sono più in vendita.
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
0003Servoazionamenti Kinetix 6000
I servoazionamenti Kinetix 6000 sono usciti di produzione e non sono più in vendita.
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
0004Servoazionamenti Kinetix 2000
A partire da dicembre 2022, i servoazionamenti Kinetix 2000 serie 2093 saranno in fine serie e non più in vendita.
0005Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Realizzate macchine più semplificate ed efficienti dal punto di vista energetico e liberate la potenza del motion control decentralizzato con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP Servo Drives combine high-performance integrated motion with an open EtherNet/IP network.
0006Servoazionamenti Kinetix 6500
A partire da dicembre 2025, i servoazionamenti Kinetix 6500 diventeranno prodotti di fine serie e non saranno più in commercio.
0007Servoazionamenti Kinetix 5300
Questi servoazionamenti EtherNet/IP ad asse singolo offrono flessibilità di progettazione in un’offerta semplificata per soddisfare le esigenze essenziali di costruzione delle macchine.
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 High-power Servo Drives
0008Servoazionamenti Kinetix 7000
I servoazionamenti Kinetix 7000 sono fine serie e non sono più in vendita.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
0009Servoazionamenti Kinetix 5500
I nostri servoazionamenti Kinetix 5500 offrono soluzioni di movimento EtherNet/IP versatili che aiutano a semplificare i progetti e a creare soluzioni agili ed economiche.
0010Servoazionamenti Kinetix 350
I servoazionamenti Kinetix 350 sono fine serie e non sono più in vendita.
0011Kinetix 6000M integrato 2094
Rockwell Automation annuncia che i sistemi con motore-azionamento integrato Kinetix® 6000M serie 2094 sono in fine serie e pertanto non sono più in vendita.
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
0012Servoazionamenti Kinetix 3
A partire da dicembre 2022, i servoazionamenti digitali Kinetix 3 serie 2071 saranno in fine serie e non più in vendita.
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Indexing Servo Drives
0013Servoazionamenti Kinetix 300
A partire da luglio 2024, i servoazionamenti a movimento indicizzato Kinetix 300 EtherNet/IP serie 2097 saranno in fine serie e non più in vendita.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
0014Servoazionamenti Kinetix 5100
Il versatile servoazionamento Kinetix 5100 aumenta le prestazioni e la modularità delle macchine di piccole e medie dimensioni.
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
0015Servoazionamenti Ultra 3000
A partire da dicembre 2022, i servoazionamenti Ultra 3000 saranno in fine serie e non più in vendita.
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
0016Servomotori compatti multifunzione Kinetix TLP
Dotati di un rapporto potenza/dimensioni senza pari, questi servomotori compatti offrono prestazioni eccezionali con meno requisiti di spazio.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
0017ServomotoriKinetix VP
I motori offrono un controllo Integrated Motion fluido su rete EtherNet/IP e sono ottimizzati per i servoazionamenti Kinetix 5500 e 5700.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
0018Servomotori compatti Kinetix TL e TLY
Questi servomotori compatti a bassa inerzia e ad alte prestazioni sono progettati per ottimizzare le applicazioni industriali a bassa potenza.
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
0019Servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL
Elevate il potenziale del vostro macchinario scegliendo i nostri servomotori a bassa inerzia Kinetix® VPL per spostare carichi con accelerazione rapida ed eccezionale precisione.
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
0020Servomotori Kinetix VPF idonei all’uso in campo alimentare
Questi servomotori idonei all’uso in campo alimentare offrono durevolezza e prestazioni eccezionali, consentendo di rispettare gli standard igienici del settore e ottimizzando al contempo la produttività.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
0021Servomotori in acciaio inossidabile Kinetix MPS
Usate questi motori per raggiungere i vostri obiettivi di produzione anche in ambienti di lavaggio ad alta pressione o altamente caustici.
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
0022Servomotori per uso continuo Kinetix VPC
Scegliete questi motori per ottimizzare le vostre applicazioni per uso continuo e per ottenere una maggiore efficienza e una coppia più elevata a velocità più alte.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
0023Servomotori a bassa inerzia Kinetix MPL
Aumentate il vostro vantaggio competitivo con questi motori brushless ad alta potenza che forniscono una coppia più elevata con un ingombro ridotto.
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
0024Servomotori asincroni Kinetix HPK
Aumentate le prestazioni delle vostre apparecchiature produttive scegliendo questa serie di motori che combina potenza elevata e posizionamento preciso.
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
0025Servomotori Kinetix VPH con requisiti igienici
Questi servomotori con requisiti igienici hanno un grado di protezione IP69K e sono progettati per operare in ambienti gravosi e resistere a lavaggi a pressione.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
0026Servomotori Kinetix Direct-drive RDB
I servomotori Direct-drive offrono soluzioni di controllo assi più semplici, più reattive e con una migliore efficienza energetica.
0027Motori principali asincroni Kinetix MMA
I nostri motori principali asincroni Kinetix MMA consentono di ottenere di più da un’ampia gamma di applicazioni per uso gravoso che richiedono potenza e coppia elevate.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
0028Servomotori Kinetix MPF idonei all’uso in campo alimentare
Potenziate le vostre attività combinando la capacità di motori ad alta efficienza e coppia elevata con caratteristiche appositamente progettate per l’industria alimentare.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
0029Servomotori a media inerzia Kinetix MPM
Questi motori sono caratterizzati da un design compatto e potente e da un encoder assoluto ad alta risoluzione per massimizzare il potenziale dei processi.
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
0030Attuatori lineari Kinetix LDAT
Questi attuatori lineari combinano velocità e accelerazione, forze di spinta di picco e tecnologia Direct Drive per massimizzare prestazioni e affidabilità.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
0031Slitte lineari Kinetix MPAS
I nostri attuatori lineari integrati sono progettati per supportare carichi pesanti e sono ideali per applicazioni di alta precisione.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
0032Tavole lineari multiasse Kinetix MPMA
Aggiunta di prestazioni veloci e dinamiche ai vostri processi con questa soluzione pronta all'uso per un posizionamento bidimensionale e velocità precisi.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
0033Attuatori lineari Kinetix MPAI
I cilindri elettrici per uso gravoso sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un'alternativa vantaggiosa, in termini di costo, al movimento idraulico.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
0034Attuatori lineari Kinetix VPAR e MPAR
Questi cilindri elettrici aumentano l'efficacia delle applicazioni di movimento lineare grazie a un servoazionamento flessibile e a forze di realizzazione rapida.
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
0035Software UltraWARE serie 2098
UltraWARE è un software per la messa in servizio dei servoazionamenti Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 e Kinetix 3.
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
0036Motion Analyzer
Motion Analyzer è uno strumento di dimensionamento delle applicazioni di controllo assi, utilizzato per l’analisi, l’ottimizzazione, la selezione e la validazione dei sistemi motion control Kinetix®.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
0037Cavi Kinetix
Collegate in modo sicuro i servomotori e attuatori mediante la nostra famiglia di cavi standard e a flessione continua.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
0038Moduli encoder d’uscita
Questo modulo d’uscita per encoder aumenta la flessibilità del progetto della macchina sincronizzando i dispositivi del sistema Integrated Motion su EtherNet/IP.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
0039Encoder ottici incrementali ad alta risoluzione
La robusta struttura meccanica e il feedback ad alta risoluzione di questa famiglia di encoder possono contribuire a raggiungere gli obiettivi di produzione in un’ampia gamma di applicazioni.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
0040Encoder ottici incrementali ad alta frequenza
Utilizzate la risposta ad alta frequenza di questi encoder per migliorare la funzionalità e il controllo dei vostri sistemi di produzione.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
0041Encoder assoluti monogiro
Migliorate i tempi di disponibilità e la longevità delle vostre macchine con questi encoder a giro singolo NEMA Type 4 per impieghi gravosi.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
0042Encoder assoluti EtherNet/IP
Estendete i vantaggi del vostro sistema motion control EtherNet/IP integrando questi encoder con opzioni Integrated Motion e CIP Safety.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
0043Encoder assoluti seno/coseno
Progettate sistemi di servoazionamento digitali ad alte prestazioni utilizzando questi encoder con commutazione, regolazione della velocità e controllo della posizione in un unico dispositivo.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
0044Encoder assoluti a prestazioni elevate monogiro
Aumentate il valore della vostra macchina con questi encoder assoluti a giro singolo NEMA Type 4 e 13 che forniscono dati di movimento completi, anche in ambienti gravosi.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
0045Encoder assoluti monogiro con pin impostato su zero
La struttura compatta e l’uscita ad alta risoluzione di questi dispositivi eccellono nelle applicazioni in cui l’accuratezza di posizionamento è fondamentale, ma lo spazio è limitato.
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
0046Encoder assoluti magnetici multigiro
Questi encoder forniscono dati precisi sul movimento e utilizzano l’interfaccia seriale sincrona per fornire una risoluzione a 24 bit su soli cinque fili.
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
0047Encoder assoluti magnetici multigiro con DeviceNet
Questi encoder aumentano il valore della rete DeviceNet fornendo dati sulla posizione senza la necessità di schede di ingresso dedicate.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
0048Servomotori lineari
I nostri servomotori lineari LDC e LDL-Series sono collegati direttamente al carico da spostare e forniscono un posizionamento lineare preciso ad alta velocità.
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
0049Sistema a nastri intelligente QuickStick HT
Sbloccate processi più flessibili e produttivi utilizzando il nostro sistema a nastri intelligente QuickStick® HT per spostare carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi.
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
0050Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5730
Rimuovete i colli di bottiglia e migliorate la produttività grazie a un metodo più rapido, intelligente e flessibile di movimentare i prodotti all’interno delle macchine.
0051Sistema a nastri intelligente MagneMover LITE
Grazie al sistema a nastri intelligente MagneMover LITE è possibile spostare carichi da piccoli a medi in modo più rapido ed efficiente.
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a 1 meter length.
0052Sistema a nastri intelligente QuickStick 150
Il sistema a nastri intelligente OuickStick® 150 consente di ottenere di più dalle operazioni con un trasporto delle merci più rapido, pulito ed efficiente.
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
0053Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750
Il nostro sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750 vi consente di ridefinire la produttività della macchina e spostare carichi superiori con più flessibilità e controllo.
La migliore vendita
0054
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 di 53 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Volete aumentare il valore delle operazioni diventando al tempo stesso più integrati e flessibili? Il nostro portafoglio motion control permette di creare macchine capaci, scalabili e connesse per far progredire la vostra azienda. Grazie alla portata globale di Rockwell Automation, avete la certezza di ricevere supporto e manutenzione per i dispositivi in tutta l’azienda.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Kinetix-Motion-Control-Complete-Motion-Systems-for-Smart-Machines
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Sistemi di controllo assi completi per macchinari intelligenti

Nel competitivo mercato di oggi, la progettazione semplificata delle macchine, la flessibilità del sistema e il miglioramento delle prestazioni complessive delle macchine sono vantaggi cruciali. Che costruiate macchine piccole e autonome o sistemi grandi e complessi, i prodotti di motion control Kinetix di Allen‑Bradley possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.


Siete pronti a realizzare il vostro prossimo progetto? Scoprite le novità nel campo del motion control

È necessario poter contare su macchinari in grado di conseguire obiettivi di produzione sempre crescenti e di adattarsi in modo proficuo ai costanti mutamenti della domanda. Tutto ciò e altro ancora è possibile grazie alle nostre soluzioni di motion control capaci di trasformare le vostre macchine in asset di automazione più produttivi, intelligenti e flessibili. Scoprite tutte le novità del nostro portafoglio di motion control e come una tecnologia di motion più intelligente possa aiutarvi a sfruttare appieno il potenziale delle vostre operazioni.

Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Bottiglie che ruotano all'interno di una macchina sotto una torretta che le riempie d'acqua.
eBook
Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

Scoprite la tecnologia di servoazionamento in grado di assicurare tempi di carico più rapidi e macchinari intelligenti più efficienti. Esaminate come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possano aiutarvi a snellire la progettazione, accelerare i tempi di compilazione e potenziare i vostri macchinari come mai prima d’ora.

Scarica ora
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Molteplici robot Fanuc gialli che prelevano e posizionano componenti sui portanti del sistema di movimentazione intelligente iTRAK.
eBook
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

Da oggi è possibile superare i limiti tipici delle cinghie e dei trasportatori a catena e intravedere un futuro di produzione più intelligente. Scoprite in che modo la nostra tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti può aiutarvi a eliminare i colli di bottiglia, migliorare la flessibilità e massimizzare le prestazioni dei sistemi.

Scarica ora
Soluzioni lineari
Due attuatori lineari Kinetix grigi all’interno di una macchina montata su un sistema a nastri intelligente MagneMover LITE.
eBook
Soluzioni lineari

Migliorate l'efficienza dei processi e valorizzate i vostri macchinari con le nostre soluzioni lineari Kinetix ad alte prestazioni. Scoprite come la nostra tecnologia leader può aiutarvi ad accrescere la produttività, incrementare la flessibilità e passare a opzioni di produzione più intelligenti.

Scarica ora

È il momento di passare a sistemi più intelligenti. L’ammodernamento può essere d’aiuto.

Perché ammodernare le soluzioni di controllo assi? Per aggiungere più capacità e controllo ai processi chiave. L’ammodernamento può essere un modo conveniente per garantire alle vostre macchine le prestazioni, la flessibilità e la longevità necessarie per avere successo nel mercato dinamico di oggi. Inoltre, l’adozione di dispositivi moderni è fondamentale nel percorso verso una produzione intelligente. Con informazioni efficaci a portata di mano, è possibile sfruttare la potenza dei dati per migliorare i processi e prepararsi al futuro.

Ammodernamento
Ammodernamento
Funzionalità
Funzionalità
Ammodernamento
Ammodernate la tecnologia di automazione per migliorare le prestazioni, la sicurezza, la produttività e la durata del sistema. Creiamo un piano d’azione per ammodernare le vostre operazioni.
Per saperne di più
Considerate un ammodernamento nel movimento
Un ingegnere donna in primo piano che lavora su un computer con un armadio elettrico pieno di azionamenti Kinetix e altri componenti Allen-Bradley sullo sfondo.
White paper
Considerate un ammodernamento nel movimento

L’ammodernamento può sembrare un’impresa troppo ardua, ma può essere un’ottima cosa con il partner giusto e la soluzione giusta.

Scarica ora

Storie di successo dei clienti di motion control

Potenzia produttività & qualità, aiuta a salvare vite
Potenzia produttività & qualità, aiuta a salvare vite
Caso di studio
Caso di studio
Potenzia produttività & qualità, aiuta a salvare vite
Con MagneMotion la macchina per test monouso di bio-campioni aumenta ripetibilità e rapidità di produzione, mantenendo la contaminazione al minimo assoluto.
Leggete qui
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose