Volete aumentare il valore delle operazioni diventando al tempo stesso più integrati e flessibili? Il nostro portafoglio motion control permette di creare macchine capaci, scalabili e connesse per far progredire la vostra azienda. Grazie alla portata globale di Rockwell Automation, avete la certezza di ricevere supporto e manutenzione per i dispositivi in tutta l’azienda.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
24
di
53
Risultati

0001Servoazionamenti Kinetix 5700
I servoazionamenti Kinetix 5700 offrono la semplicità, la potenza e il risparmio di spazio necessari per ottimizzare le prestazioni di movimento e massimizzare il valore della macchina.

0002Servoazionamenti Kinetix 6200
I servoazionamenti Kinetix 6200 sono fine serie e non sono più in vendita.

0003Servoazionamenti Kinetix 6000
I servoazionamenti Kinetix 6000 sono usciti di produzione e non sono più in vendita.

0004Servoazionamenti Kinetix 2000
A partire da dicembre 2022, i servoazionamenti Kinetix 2000 serie 2093 saranno in fine serie e non più in vendita.
0005Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Realizzate macchine più semplificate ed efficienti dal punto di vista energetico e liberate la potenza del motion control decentralizzato con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix.

0006Servoazionamenti Kinetix 6500
A partire da dicembre 2025, i servoazionamenti Kinetix 6500 diventeranno prodotti di fine serie e non saranno più in commercio.
0007Servoazionamenti Kinetix 5300
Questi servoazionamenti EtherNet/IP ad asse singolo offrono flessibilità di progettazione in un’offerta semplificata per soddisfare le esigenze essenziali di costruzione delle macchine.

0008Servoazionamenti Kinetix 7000
I servoazionamenti Kinetix 7000 sono fine serie e non sono più in vendita.

0009Servoazionamenti Kinetix 5500
I nostri servoazionamenti Kinetix 5500 offrono soluzioni di movimento EtherNet/IP versatili che aiutano a semplificare i progetti e a creare soluzioni agili ed economiche.

0010Servoazionamenti Kinetix 350
I servoazionamenti Kinetix 350 sono fine serie e non sono più in vendita.
0011Kinetix 6000M integrato 2094
Rockwell Automation annuncia che i sistemi con motore-azionamento integrato Kinetix® 6000M serie 2094 sono in fine serie e pertanto non sono più in vendita.

0012Servoazionamenti Kinetix 3
A partire da dicembre 2022, i servoazionamenti digitali Kinetix 3 serie 2071 saranno in fine serie e non più in vendita.

0013Servoazionamenti Kinetix 300
A partire da luglio 2024, i servoazionamenti a movimento indicizzato Kinetix 300 EtherNet/IP serie 2097 saranno in fine serie e non più in vendita.

0014Servoazionamenti Kinetix 5100
Il versatile servoazionamento Kinetix 5100 aumenta le prestazioni e la modularità delle macchine di piccole e medie dimensioni.

0015Servoazionamenti Ultra 3000
A partire da dicembre 2022, i servoazionamenti Ultra 3000 saranno in fine serie e non più in vendita.

0016Servomotori compatti multifunzione Kinetix TLP
Dotati di un rapporto potenza/dimensioni senza pari, questi servomotori compatti offrono prestazioni eccezionali con meno requisiti di spazio.

0017ServomotoriKinetix VP
I motori offrono un controllo Integrated Motion fluido su rete EtherNet/IP e sono ottimizzati per i servoazionamenti Kinetix 5500 e 5700.

0018Servomotori compatti Kinetix TL e TLY
Questi servomotori compatti a bassa inerzia e ad alte prestazioni sono progettati per ottimizzare le applicazioni industriali a bassa potenza.

0019Servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL
Elevate il potenziale del vostro macchinario scegliendo i nostri servomotori a bassa inerzia Kinetix® VPL per spostare carichi con accelerazione rapida ed eccezionale precisione.

0020Servomotori Kinetix VPF idonei all’uso in campo alimentare
Questi servomotori idonei all’uso in campo alimentare offrono durevolezza e prestazioni eccezionali, consentendo di rispettare gli standard igienici del settore e ottimizzando al contempo la produttività.

0021Servomotori in acciaio inossidabile Kinetix MPS
Usate questi motori per raggiungere i vostri obiettivi di produzione anche in ambienti di lavaggio ad alta pressione o altamente caustici.

0022Servomotori per uso continuo Kinetix VPC
Scegliete questi motori per ottimizzare le vostre applicazioni per uso continuo e per ottenere una maggiore efficienza e una coppia più elevata a velocità più alte.

0023Servomotori a bassa inerzia Kinetix MPL
Aumentate il vostro vantaggio competitivo con questi motori brushless ad alta potenza che forniscono una coppia più elevata con un ingombro ridotto.

0024Servomotori asincroni Kinetix HPK
Aumentate le prestazioni delle vostre apparecchiature produttive scegliendo questa serie di motori che combina potenza elevata e posizionamento preciso.