Per competere sul mercato industriale del futuro, i vostri processi devono essere flessibili e ottimizzati per la produttività. Questi convertitori di potenza vi aiutano ad affrontare queste sfide. Potete scegliere tra una gamma completa di configurazioni per migliorare le prestazioni della macchina, fornendo al contempo dati di produzione fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di produzione intelligente. I vostri processi multiasse magari sono complessi, ma la vostra soluzione di controllo assi non deve esserlo. Questi convertitori di frequenza si integrano perfettamente con i controllori Logix e altri dispositivi per semplificare le architetture di controllo ed estendere le funzionalità delle macchine.