Il sistema di controllo distribuito 5.0 PlantPAx® (DCS) introduce nuove funzionalità dei processi native di controllori, architetture di sicurezza informatica, flussi di lavoro e disponibilità dei sistemi migliorati. Questi vantaggi aiutano e ridurre la complessità del tradizionale DCS e dei costi complessivi in tutte le fasi del ciclo di vita dell’impianto per i settori di processo e ibridi. È possibile accelerare la trasformazione digitale con la versione 5.0 del nostro DCS PlantPAx®, e creare altre opportunità con i nostri controllori di processo ControlLogix® 5580 e CompactLogix™ 5380.
Migliorate ed accelerate le decisioni per il controllo dei processi
Il sistema di controllo distribuito (DCS) PlantPAx® consente di prendere decisioni per il controllo dei processi in modo più rapido e informato. L’ultima versione del sistema introduce nuove funzionalità dei processi native dei controllori, architetture di sicurezza informatica, disponibilità e flussi di lavoro del sistema migliorati. Questo sistema rappresenta un’opportunità per ridurre l’ingombro, assicurare uniformità, ottimizzare i flussi di lavoro, mitigare i rischi ed effettuare facilmente la connessione alle analisi grazie ai nostri controllori di processo.
Migliorare le operazioni aziendali
I controllori di processo integrano la funzionalità dei controllori standard e includono anche il controllo assi e un rivestimento protettivo. Sfruttate questi vantaggi per contribuire a ridurre l’ingombro e i costi di esercizio per tutta la durata del ciclo di vita del sistema. Insieme con il sistema PlantPAx 5.0, si semplifica l’integrazione dello skid di processo OEM e si affrontano le sfide uniche dell’automazione industriale ovunque nel mondo.