I sensori di prossimità induttivi rettangolari della nostra gamma offrono campi di rilevamento maggiori rispetto a quelli alloggiati in corpi cilindrici tradizionali. Scegliere tra i nostri numerosi tipi di sensori rettangolari per le applicazioni di saldatura e altri ambienti in cui sono presenti forti campi elettromagnetici.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/802pr-inductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensori tipo interruttore di finecorsa in poliestere-vetro
I sensori tipo interruttore di finecorsa in poliestere-vetro serie 802PR rappresentano un'alternativa senza contatto agli interruttori di finecorsa e sono racchiusi in un corpo di poliestere autoestinguente rinforzato con fibra di vetro. Modelli speciali per aree pericolose soddisfano gli standard di protezione Divisione 2 nelle classi I, II e III.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871p-versacube-family-front1--large-312w255h.jpg)
Sensori rettangolari multiposizione VersaCube
I sensori rettangolari multiposizione VersaCube™ serie 871P rappresentano una soluzione economica e versatile per le esigenze di rilevamento a lunga distanza in un pacchetto pratico e compatto. I modelli immuni ai campi di saldatura sono disponibili con tensione di funzionamento CA/CC o CC. I modelli immuni ai campi di saldatura con alimentazione CC offrono funzionalità di rilevamento equivalente per tutti i metalli.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871p-inductivecansensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensori rettangolari per inscatolamento
I sensori rettangolari serie 871P per inscatolamento sono studiati appositamente per il rilevamento di lattine di metallo di dimensioni comprese tra 202 e 704 senza contatto fisico. Questi sensori sono stati progettati in modo specifico per il settore dell'inscatolamento in termini di funzionalità e valori ambientali. I modelli di sensori a breve e lunga distanza sono disponibili nelle versioni CA e CC. Un modello con alimentazione CC è disponibile per le applicazioni che richiedono il rilevamento del movimento delle lattine.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/872l-871l-inductivelimitsensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensori in plastica tipo interruttore di finecorsa
I nostri sensori in plastica tipo interruttore di finecorsa serie 871L e 872L rappresentano un'alternativa senza contatto agli interruttori di finecorsa di tipo NEMA. Questi dispositivi hanno lo stesso ingombro degli interruttori di finecorsa tradizionali e offrono intercambiabilità di montaggio, terminazioni a cablaggio facile e struttura robusta.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871fm-mini-flat-pack--large-312w255h.jpg)
Sensori quadrati miniaturizzati
I sensori quadrati miniaturizzati serie 871FM sono dotati di un corpo in metallo e una selezione di modelli include corpo e superficie in acciaio inossidabile per soddisfare le esigenze delle applicazioni più gravose. Questi sensori miniaturizzati piatti sono utilizzati per il rilevamento di oggetti molto piccoli o in caso di spazio limitato.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871f-flatpackinductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensori in plastica piatti resistenti ai lavaggi
I sensori in plastica piatti serie 871F sono ideali per le applicazioni in cui sono richiesti campi di rilevamento estremamente lunghi. Per applicazioni generiche, questi moduli sono disponibili per distanze di rilevamento di 50 mm (schermate) e di 65 mm (non schermate) con opzioni di connessione mini, micro o con canalina. Per le applicazioni di saldatura, questi moduli sono disponibili per distanze di rilevamento di 40 mm (schermate) e di 50 mm (non schermate) con opzioni di connessione mini e micro.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871f-inductiveblocksensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensori con corpo in alluminio
I sensori con corpo in alluminio serie 871F vantano una robusta struttura in alluminio e un campo di rilevamento di 70 mm. Il circuito elettronico è incapsulato per migliorare la protezione da urti, vibrazioni e contaminazioni e ciò rende questi sensori induttivi a lunga distanza la soluzione ideale per gli ambienti gravosi.