産業ロボットは製造業の可能性を刷新しています。コネクテッドエンタープライズで働くロボットはよりスマートかつパワフルになる必要があります。今では統合ロボットテクノロジは、製造メーカがグローバル市場で成功するために必要となるシンプルなアーキテクチャと堅牢なデータを提供することができます。ロボットを最大限に活用していますか?
ロボットの能力を最大限に発揮するより良い方法
スキル不足の真っ只中での高い生産性の維持から、製造能力の柔軟性の向上、そして増加するSKUへの対応まで、最重要の製造課題を克服するためにロボットは極めて重要であることが証明されています。
ロボットオートメーションは将来的に異なるシステムの違いを越えて、接続状態に移行することを求められています。今日のロボットは周囲の生産システムと同じようにインテリジェントで直感的、そしてコネクテッドであることが求められます。
当社はクラス最高のロボットメーカと提携し、業界をリードする制御ソフトウェアと最新のロボットテクノロジを結び付けます。ロボットコントローラの有りまたは無しのオペレーションを選択でき、今こそロボットの全能力を発揮させる時です。
可能性に満ちた新しい世界に踏み入れる
![生産ラインで稼働するロボットアームの白抜きされたアイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Production%20Line%20Robot_white-1.81.png)
![ダッシュボードを表示しているラップトップの白抜きされたアイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Laptop-Dashboard_White-1.90.png)
![設定ホイールのアイコンの上でバランスをとる3人の白抜きされたアイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Group-Management_White-1.90.png)
![ロボットアームの隣にいる人の白抜きされたアイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Person-with-Robot-1_White-1.90.png)
より生産的なロボットへのパスを選択
業界の混乱を乗り切るための強力な資産として機能しながら、迅速に価値を提供するロボットソリューションをお探しですか。このビジョンを実現するためには、業務に特有のニーズを満たす接続されたロボットシステムを配備することが不可欠です。
当社の統合ロボット戦略では、お客様のチームに最大限の力を与え、将来の工場を加速させるコネクテッドアーキテクチャを柔軟に選択することができます。
お客様に最適なソリューションを選択することで、ロボットでより多くのことを達成する機会を引き出します。
統合制御をより優れたシステムの構築に役立てるには
統合ロボット制御によって、ロボットの価値向上への道筋を簡略化します。カタログ番号に基づいたワークフローを使用することで、用途に最適なロボットを選択し、コントローラコードのコンポーネント、関連する視覚化、履歴データ、アラームなどを自動生成できます。システムが設置されると、単一の制御プラットフォームにより、チームは各システムを所有し、全面的にサポートできるようになります。この実現方法についての詳細は、当社の統合ロボット制御のインフォグラフィックをご覧ください。ロボットシステムの開発、配備、運用をより迅速かつ直感的に行うことができるこの方法がどのように役立つのかをご確認いただけます。
統合ロボット制御を使用してできること:
- プロジェクトをより迅速に開始
- ロボットパフォーマンスの最適化
- チームの生産性を向上
- システムの価値を拡大
柔軟性と効率性を改善する設計
生産に対する需要が高まる時代において、製造メーカはスマートで柔軟な最新ソリューションを取り入れることで、今後求められるものを予測する必要に迫られています。当社の統合ロボットソリューションは、より相互接続されたインテリジェントな配備への合理的なパスを示すことで、これまでにない効率性を生み出し、新たな方法でイノベーションを促進します。
産業戦略を刷新する接続性について詳しく見る
さまざまな業界の企業が、ロボットシステムを拡張し、最も重要な製造指標を改善する統合アプローチを選択しています。
設計によって接続されたロボットソリューションでできること:
- コーディネーションロボットと周辺オートメーションとの連携強化でパフォーマンスを促進
- 機械のライフサイクル全体で作業を簡素化
- 障害耐性と再現性のより高いプロジェクトを作成
- デジタルツールへのシームレスな接続で生産性を向上
協力してより高度なロボットを実現
当社は革新的なロボットメーカと提携して、貴社のロボットアプリケーションですべての保有能力の発現を支援するソリューションを創ります。
![AtomRobotのロゴ](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/atomrobot-logo.2400.png)
![Augmentusのロゴ](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/augmentus-logo.2400.png)
![autonox Roboticsのロゴ](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Autonox-Robotics-2400x1350px.2400.jpg)
![Doosan Roboticsのロゴ](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/doosan-robotics-logo.2400.png)
![Fanucのロゴ](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-fanuc-logo.2400.png)
![READY Robotics](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/ready-robotics-logo.1768.png)
お客様のロボットシステムの価値を最大化
可能性を広げるように設計されたハードウェアおよびソフトウェアソリューションによって、よりスマートかつ革新的な産業ロボットオートメーションを設計します。