今日のスマートマニュファクチャリングのニーズを満たすように設計すると、設計が複雑で、運用とサポートも複雑なシステムになってしまいます。機械をより柔軟で使い易くしながら、設計を簡略化する方法があるとしたらどうでしょうか? On-Machine™ソリューションを使用すると、これらすべてを含め、さらにそれ以上のことが実現できます。
On-Machine製品はキャビネットの中ではなく現場に取付けられるため、一カ所に集約した大型のエンクロージャに収納する方式から解放され、それぞれの用途に最適な場所にデバイスを設置できます。機械のパフォーマンスが向上し、タスクの遂行に必要なコンポーネント数を削減できます。
イノベーションを促進するテクノロジ
機械装置メーカ(OEM)かエンドユーザかを問わず、On-Machineソリューションが御社に最適な可能性があります。分散制御のメリットを活用した機械の改善手法をご覧ください。
On-Machineの新機能
ロックウェル・オートメーションのOn-Machine™ソリューションでは、産業用機器の設計、製作、保守をより簡単に行なうことができます。
当社が提供する機上設置型の総合製品ラインは、堅牢でコンパクトなプラグ&プレイコンポーネントを特長としています。モジュール設計により、ハードウェアを追加する必要なくさまざまなユースケースに容易に対応できるため、組立てや保守作業時に扱うコンポーネント数を大幅に減らすことができます。On-Machine制御は設置と立上げ作業を合理化し、計画外のダウンタイムを防ぎます。これらは当社の制御アーキテクチャと統合され、診断、トラブルシューティング、パフォーマンス追跡をサポートするコンテキスト情報を提供します。この可視性により、計画的なシャットダウン時のメンテナンスの効率化も実現します。当社のアプローチは、ゼロキャビネット運用への道を開き、作業現場の安全と生産性を向上させる一方、より多くのフロアスペースを確保します。
On-Machineソリューションの実例をご覧ください!
On-Machineソリューションで構成される分散型環境を導入すると、お客様は生産環境のモジュール性を高めることができます。このメリットにより、特定の地域、産業、または市場のニーズに合わせた効率的なスケーリングとカスタマイズが可能になります。また、このモジュール設計が適応性を向上するだけでなく、従来の制御盤構成を使用する場合に通常必要となる、大規模な設備の一新や構成の見直しに伴うコストを大幅に削減できます。
機械の未来を加速
On-Machine製品はキャビネットの中ではなく現場に取付けられるため、一か所に集約した大型のエンクロージャに収納する方式から解放され、それぞれの用途に最適な場所にデバイスを設置できます。このため、機械のパフォーマンスは新たなレベルに向上し、一方でタスクの完遂に必要なコンポーネント数を減らすことができます。
On-Machineソリューションによる機械の導入により、以下が実現します。
- 機械のライフサイクル全体にわたるプロセスの簡略化
- 最新の製造需要に合わせて優れた収益性で対応
- チームの行動を加速し効率を最大化
On-Machineソリューションは、以下をサポートします。
- オートメーションの設計と開発のスピードアップ
- 機械配線と終端処理を最大90%削減
- 設置費用を平均30%削減
分散型設計を使用して達成できること
より迅速なシステム起動
システムで使用するコンポーネント数を削減し、必要な接続数も削減するため、システムの構築および設置時間が短縮されます。
モジュール性の向上
変化するニーズに対応するため、拡張および拡大できるモジュール式システムをシームレスかつ容易に構築できます。
システムの総コストをさらに削減
機械のライフサイクルのあらゆる段階で効率を高める一段とシンプルな設計により、時間とコストを節約できます。
サステナビリティ指標の改善
On-Machineデバイスが周囲冷却を使用する場合、機械毎の必要量が減り、エネルギー使用量も減ります。
On-Machine設計の拡張
On-Machine機能は、機械をより多く、より速く製造できます。これによりリソースの制約を解消し、生産の継続を実現します。また、お客様は次世代のマーケットソリューションに余裕をもって取り組むことができます。機械をより多くより短期間で製造でき、収益を改善し、リードタイムを短縮できます。