Loading

ControlLogix標準コントローラ
Allen‑Bradley

ControlLogix® 5570コントローラには標準、安全、苛酷な温度、On-Machineの各モデルが揃っており、プロセス、モーション、ディスクリート、および高い可用性が求められるアプリケーションに適しています。
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
ベストマッチ
  • ベストマッチ
  • アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(Z-A)
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

ControlLogix® 5570コントローラには標準、安全、苛酷な温度、On-Machineの各モデルが揃っており、プロセス、モーション、ディスクリート、および高い可用性が求められるアプリケーションに適しています。Integrated Architecture™ (統合アーキテクチャ)システムに含まれるこれらのコントローラは、Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™および共通のネットワークプロトコルを使用しています。これらのコントローラでは、共通の開発環境を備えた共通の制御エンジンが使用されており、使いやすい開発環境で高性能の制御を行なうことができます。

  • EtherNet/IP™の統合モーションおよび統合Sercos™モーション、アナログモーションに対応
  • 完全冗長のコントローラおよび電源投入状態での取り外しおよび挿入(RIUP)をサポート
  • EtherNet/IP、ControlNet™、DeviceNet™、Data Highway Plus™、リモートI/O、SynchLink、およびサードパーティのプロセスネットワークやデバイスネットワーク上で通信
  • リレー・ラダー・ロジック、構造化テキスト、ファンクションブロック、およびSFC言語を使用してプログラム可能
  • カタログ番号に「K」が含まれる製品は苛酷な環境で保護機能を提供するコンフォーマルコーティングを装備
  • 限られた空間でスペース(幅)を29%節約できるシリーズB、C標準、および1756 XTシャーシ向け1756スリム電源オプション
  • 17スロットまで搭載可能なシャーシ(標準、コンフォーマルコーティング、極温対応モデル)を提供

On-Machineコントローラ

  • On-Machine™の標準および安全制御により稼働時間を向上してコストを削減
  • マシンに直接設置可能なため制御キャビネット内のハードウェア数を最小化

GuardLogixセーフティコントローラ

  • 同一シャーシに安全機能と統合モーションを搭載
  • TUV認定のSIL 3機能安全(コントローラおよび安全パートナが必要)
  • Armor GuardLogixコントローラによりマシンのアーキテクチャを簡略化してシステムの設置面積を削減
  • 温度範囲が-25~70°C(-13~158°F)の環境で動作可能(個別に使用)
  • 温度範囲が-20~70°C(-4~158°F)の環境で動作可能(FLEX™ I/O-XTモジュールと併用)

苛酷な環境向けコントローラ

  • 温度範囲が-25~70°C(-13~158°F)の環境で動作可能(個別に使用)
  • 温度範囲が-20~70°C(-4~158°F)の環境で動作可能(FLEX™ I/O-XTモジュールと併用)
 
ControlLogix制御システムのサイバーセキュリティおよび信頼性の強化
Main Image
ControlLogix制御システムのサイバーセキュリティおよび信頼性の強化

ASEM™ 6300産業用コンピュータは、ControlLogix® 制御システムのセキュリティおよび信頼性を強化するよう設計されています。各モデルは、安全および信頼性が高く費用効果に優れた視覚化システムを作成するために、頻繁に発生する障害を低減または除去するように個別に設計されています。

当社の産業用コンピュータファミリーを表示する

製品の比較

機能
5580コントローラ
5570コントローラ
性能

5倍~20倍

(ControlLogix 5570コントローラとの比較)

2倍

(ControlLogix 5560コントローラとの比較)

内蔵イーサネットポート 1ギガビット(Gb) 無
ローカル・プログラミング・ポート USB USB
エネルギー貯蔵モジュール(ESM)搭載 有 有
オンボードディスプレイ搭載 有 有
Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™をサポート 有 有
不揮発性メモリ セキュアデジタル(SD)カード セキュアデジタル(SD)カード
ユーザメモリ、最大 40MB 32MB
最大I/Oポイント 128,000デジタル、4,000アナログ 128,000デジタル、4,000アナログ

補足情報

  • ControlLogixスタータキット — ControlLogixスタータキットはハードウェアとソフトウェアをバンドルにし特別価格で提供するもので、必要なもの一式が含まれています。コンポーネントを選択し、お客様の環境に適したキットを構築してください。
  • ロックウェル・オートメーションの統合アーキテクチャソリューションは、プラント全体の最適化を効果的かつ効率的に行なうための基盤を提供し、経済状況や消費者ニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。  
  •  Logixを学ぶ上で知っておくべきこと に関するブログやポッドキャストシリーズでは、当社のコントローラおよびソフトウェアのメリットを最大限に引き出す方法をControlLogix®コントローラシステムの熟練・新規ユーザに向けて解説しています。

ソフトウェア

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen‑Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

製品の互換性およびダウンロードセンタ
Main Image
サポート
製品の互換性およびダウンロードセンタ

製品互換性およびダウンロードセンター (PCDC) で、製品ダウンロード検索をはじめとするさまざまな機能をご活用ください。

FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

FactoryTalkの各製品は、お客様の業績向上を優先します。当社では、設計および立上げ段階から会議室レベルのデータニーズまで、お客様の運用環境で全ユーザのために価値を結集できます。


認証
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification

5560 ControlLogix標準コントローラ

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5560 GuardLogixセーフティコントローラ

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5560 ControlLogix極限環境コントローラ

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5570 ControlLogix標準コントローラ

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 GuardLogixセーフティコントローラ

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5570 ControlLogix極限環境コントローラ

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 Armor GuardLogix On-Machineセーフティコントローラ

  • cULus
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

TÜVおよびSIL認定の詳細は、機能安全の認定およびSILのリンクを参照してください。

アプリケーション

ControlLogix®コントローラにはメモリ、速度、処理能力が搭載されており、基本的な工場フロアアプリケーションから高性能なプロセスアプリケーションやモーションアプリケーションまでの幅広いニーズに対応します。

  • エネルギー&発電
  • 飲食料品&乳製品
  • 鉱業&金属
  • 船舶
  • パルプ&製紙
  • 鉄道/地下鉄&車両
  • 上下水道

プロセスアプリケーション向けには次のような機能や特長があります。

  • 容量の拡大により、タスクでより多くの制御戦略が実行可能
  • 制御および監視レイヤ間の情報伝達量が飛躍的に改善
  • 冗長制御アプリケーションの性能が飛躍的に向上

モーションアプリケーション向けには次のような機能や特長があります。

  • 複雑で高性能なモーションアプリケーション向けに、高速モーションコマンドおよび軸軌道プランナ実行を実現
  • EtherNet/IPまたはSERCOS Interfaceを使用して接続されている高性能モーションドライブの制御に最適
  • 統合モーション100軸までサポート

ディスクリートアプリケーション向けには次のような機能や特長があります。

  • 高速デュアルコアCPUにより、コントローラのスキャンタイムを大幅に改善
  • 通信速度が向上
  • 高速なクロスローディングを冗長システムに提供

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen‑Bradley®のプログラマブルコントローラが顧客のアプリケーションにどう利用されているかをご覧ください

Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 文書
Armor ControlLogixおよびArmor GuardLogixのプロダクトプロファイル 1756-PP019_-JA-P
Conformal Coating Protecting Your Investment Product Profile IA-PP001_-EN-E
ControlLogix Starter Kit 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
Safety Capabilities Brochure SAFETY-BR011_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix標準コントローラ Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose