自動化戦略でも人員、プロセス、周辺環境の保護が重要な位置を占めることに変わりはありません。どんな産業アプリケーションにも危険やリスクはつきものであり、プロセス産業に従事するすべての人がプロセス安全を危惧しています。当社では、プロセスおよび業界の専門家チームを組織し、お客様固有のプロセス安全要件を満たす幅広い製品ラインを提供しています。
現行の規格への準拠
簡単に施設の安全を維持できる方法はあるのでしょうか。はい。当社は御社の安全への取組みをワンランク上に格上げするような製品と経験、ノウハウを持ち合わせています。フェイルセーフとフォルトトレランス、そのうえ三重モジュール式冗長(TMR)にも対応するスケーラブルなソリューションを用意しています。御社での導入事案については以下から詳細をご覧ください。
安全な運用の要となる安全計装システム
既存のシステムが基準を満たしているかどうかは、基本的な手順により決定します。最初の手順は、すべての安全計装機能を特定し、満たす必要のある性能レベルを決定することで、これには各安全計装機能(SIF)に求められる安全度水準(SIL)を確立することが含まれます。
安全計装システム(SIS)
プロセス向けの機能安全
IEC61511適用の無料ガイド
プロセス向けの機能安全ガイドには、プロセスアプリケーション向けの機能安全の概要と、IEC61511の適用に関するガイドラインが示されています。この規格は特にプロセス業界でのIEC61508の実施を定めたもので、電気、電子、プログラマブル電子システムのライフサイクルにわたる安全管理について記載されています。
- リスクとリスク低減
- SILターゲットの決定
- 保護分析 - LOPA
- SIL検証
信頼性がある効果的なプロセス安全
石油およびガス業界向けのソリューション
2019年10月にロックウェル・オートメーションとシュルンベルジェにより設立されたジョイントベンチャーであるSensiaは、石油およびガス業界におけるプロセス全体の安全ライフサイクルを把握した知識豊富なエンジニアから成るチームがあります。プロセス安全システムの設計、導入、およびメンテナンスでの長年の経験により、Sensiaは、御社が安全面で妥協することなくプラントを効率的に運営するためのソリューションの提供を実現します。
また、Sensiaは、プロジェクトの期限と予算を守る一方で、御社のリスク低減を支援できる幅広いエンジニアリング・サービスを提供します。
Sensiaの統合安全ソリューションには、次が含まれます。
- プロセス安全システムの設計および実装
- プロセス向けの機能安全
- ICS Triplex®旧式機器のサポート
安全システムのアップグレード方法
安全システムのアップグレードに向けた現代化戦略
プロセス産業の近年の事象を背景に、最高基準の安全性の維持が一層重視されるようになっており、安全性に関わる重大な事象が人や環境、事業に与える影響が浮き彫りとなっています。企業や生産施設を管理するオペレータが求めるのは最高基準の安全性です。この高い安全性を確保することで、人や環境、資産を保護しながら、稼働時間を最大限に維持し、操業中断を最小限に抑えることができます。
安全システムのアップグレードの原動力
安全システムアップグレードのビジネスケース
プロセスプラントの安全システムをアップグレードする決断は、容易に下せるものではありません。この決定を後押しする要因は複雑なことが多く、さまざまな要因や利害関係者の影響を受けます。安全システムのアップグレードには一次的さらに二次的な理由が伴い、資産所有者はこれに頭を悩ませています。
プロセスサービス
当社は、生産性の向上、プラント資産の最適化、財務実績の向上をサポートする幅広いサービスを提供しています。また、ロックウェル・オートメーション製のPartner Network™が提供するグローバルなサービス体制により、高い柔軟性をもってPlantPAx®システムを配備およびサポートいたします。
トレーニング
あなたがエンジニア、オペレータ、保守担当者であるかにかかわらず、継続的なトレーニングはパフォーマンスの向上や知識転移のサポートに役立ちます。当社では、カスタムメイド、現地施設、バーチャル、インストラクタによるコースなど、さまざまな形式のトレーニングを実施しています。