未来を担う革新
製品ライフサイクルを短期化し、市場投入までの時間を改善
堅調な事業を維持するためには、品質、納期、価格のすべてで競り勝つ必要があります。そして、ジャスト・イン・タイム納品の要求が、工場へのさらなるプレッシャーとなっています。ファッションの流行り廃りに勝る勢いで変化する環境では、生産性、品質、効率性を向上させるソリューションが今まで以上に求められます。
テキスタイル業界の専門知識を備えた当社では、特にテキスタイルの製造加工業務の向上に役立つ、オートメーションおよび制御の幅広いソリューションを揃えています。
- 柔軟な製造戦略により、1台の機械で数種の製品を製造できるため、1m当たりのコストが減少します
- オープンな通信ネットワークを介してデータを自動的にビジネスシステムに送ることができ、製品の品質が向上します
- 合成ファイバーの紡績や糸の製造、製織や縫製にいたるまで、あらゆる生産速度がアップします
- 実証済みの安全システムがあれば、連続工程の稼働時間が増大します