モジュール式を採用するメリット
IEC認証を受けたハードウェアや付属品を使用したテーラーメイドのエンクロージャ構築、およびすべての疑問を解決する直感的なソフトウェアを使った設計が可能です。
CUBICモジュール式システムは、非常に厳しい要件を解決します。
- 設置面積、プロジェクト予算、およびパフォーマンスの厳しい各要件を満たすスイッチギアおよびパネルの構築。
- 要件が厳しい仕様を満たす配電盤やモータ・コントロール・センタの柔軟な設計および構築。
- モジュール式 = 拡張が容易。要件の変化に応じた適合および拡張。
- メーカーを選ばないCUBICモジュールにより、プラントに最適なシステム設計が可能。
- 複雑な設計が不要。複数の電源入力箇所を備え、最適なエンジニアリングが可能。
- 認可にかかる時間を短縮 – CUBICモジュール式システムは、世界で最も有名な試験機関によって試験および検証が行なわれています。
- グローバルで広範囲にわたる教育およびトレーニングプログラムにより、設計、構築、運用の最適化を支援。
- 認可を受けたプロバイダへのグローバルなサポートにより、高品質なパッケージソリューションを提供。
- フラットパックで納品されるため、在庫や必要面積を減らすことが可能。
当社が誇る業界トップクラスのスマートオートメーションと情報システムを組合わせ、お客様のパネル品質をより高いレベルに引き上げます。
CUBICモジュール
柔軟性、俊敏性、拡張性、効率性を向上
インテリジェンス、接続性、保護、パフォーマンスの改善と、安心をお届けします!
ヘルプとアイディアの宝庫
当社の使いやすい設計ソフトウェアを使用して、CUBICモジュール式エンクロージャのパフォーマンスと価値を最大限に引き出すことが可能です。
- 設計を最適化
- 直感的なインターフェイスによって最新情報を素早く取得
- 広範囲にわたるトレーニングを活用してOEEを最大化
- 時間とコストを削減
- 設計技術者の生産性が向上
- パネルの組立ておよび配線に高度なスキルは不要
- パネル設置面積を最適化および縮小し、複雑な設計を削減
- 正確な温度測定
- ぴったりの寸法で設置面積を削減
- 完全なBoMを自動作成
- 単一のベンダーに送信
- ミスを削減
- 組立てを迅速化
- よりハイレベルなソフトウェアを統合し、より正確な在庫、組立て、ワークフローを実現