システムのパフォーマンスを向上させながらマシンの設計を簡素化する方法をお探しなら、PowerFlex® VFDまたはDCドライブが、低圧と高圧の両方のアプリケーションに対応します。当社の可変周波数ドライブの幅広い電源オプションと革新的な機能は、さまざまな業界とアプリケーションで高いパフォーマンスと能力を発揮します。
以下の例をご覧ください。
- ご使用のドライブのエネルギー効率を高める
- PowerFlex可変周波数ドライブで生産性を向上させる
- スループット、稼働時間、省エネルギー性を高める
システムのパフォーマンスを向上させながらマシンの設計を簡素化する方法をお探しなら、PowerFlex® VFDまたはDCドライブが、低圧と高圧の両方のアプリケーションに対応します。当社の可変周波数ドライブの幅広い電源オプションと革新的な機能は、さまざまな業界とアプリケーションで高いパフォーマンスと能力を発揮します。
以下の例をご覧ください。
FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™とPowerFlex 6000TSを組み合わせると、プラント資産の健全性をこれまでにないレベルで可視化できます。
このソリューションは可変周波数ドライブとプラント資産を継続的にモニタし、問題が発生する前に警告を出すため、計画と対応に時間的余裕が生まれます。実用的な知見を使ってリスクを軽減し、保守計画を最適化し、より高い信頼性でアプリケーションの稼働を維持できます。
PowerFlex®のVFDファミリーは、幅広い制御モード、機能、オプション、パッケージング、世界中の電圧および定格電力に対応しています。この柔軟な製品ラインは、ユーザが操作に集中して、最終的に生産性を向上できるように設計されています。PowerFlexコンパクトクラスVFDは、速度制御とシンプルなシステム統合を必要とするアプリケーション向けに費用効率の高い汎用ソリューションを提供します。PowerFlex標準および高出力VFDは、幅広い機能セットとアプリケーションに特化したパラメータを提供します。このドライブは、速度、トルク制御、位置制御が必要なアプリケーションに最適です。
ユーティリティ、石油、ガス、鉱業などの要求の厳しい業界は、PowerFlex®高圧可変周波数ドライブを使用して大型産業用モータを制御し、1日24時間の稼働を続けています。PowerFlex 6000 VFDは、リアルタイムの予測分析を提供します。PowerFlex 7000高圧ドライブには、特殊な用途のモータ制御と電力回生の機能が備わっています。生産性、稼働時間、省エネルギー性を向上させる方法を是非ご覧ください。
当社のPowerFlex®のドライブソフトウェアを使用すると、可変周波数ドライブを簡単に構成できます。お客様のニーズに合わせて、DriveTools、Connected Components Workbenchなどのツールから選択してください。Logix制御アプリケーションには、Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアを使用してください。各ドライブ構成ツールに、PowerFlexドライブのプログラミング、メンテナンス、および操作を簡単に行なえるインターフェイスを搭載しています。
PartnerNetwork
PartnerNetwork™プログラムは、オートメーションおよび製造業界のリーダであるエンジニアリング専門家とサプライヤにより編成された統合チームをお客様に提供します。
LifecycleIQ
LifecycleIQ™サービスは、パフォーマンス、信頼性、安全、および進行中の技術革新の向上のために、御社の製造業務を接続、安全確保、モバイル化、スケーリングします。