概要
- 直線送り分力は最大 2,500 N (562ポンド)
- 最高速度1m/秒
- 直線往復距離は最長800 mm
- ISO15552に準拠した32、40、63の空圧フレームサイズ
- フランジ、U字型金具、およびトラニオンで取付け可能
- 位置決めの再現性± 0.02 m
- 高分解能アブソリュートフィードバック
- デューティサイクルは100%
- 高精度のボールねじ、および、ヘビーデューティベアリング
- 24 V DCで動作する保持ブレーキを使用可能
- ガイドロッドおよびロッドアイ
VPAR電動シリンダ
- シングルケーブル式で接続
- Kinetix 5500ドライブにシームレスに接続
MPAR電動シリンダ
- 電源ケーブルとフィードバックケーブルを別々に接続
- DSLコンバータキット(5500ドライブとの接続に使用)をオプションで提供
VPおよびよびMPシリーズの電動シリンダの代表的な用途は以下のとおりです。
- マテリアルハンドリング
- 容積測定、充填、およびプロセス制御
- 組立
- 部品の押込み、引出し、排出、プレス、および締付け
- 包装
- 電子部品組立て
- 挿入システム
- 検査装置および試験装置
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 | |
Kinetix 5100/5300サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータの製品プロファイル | KNETIX-PP001 | |
MP-Series電動シリンダのプロダクトプロファイル | MOTION-PP004 | |
VPARリニア電動アクチュエータのプロダクトプロファイル | MOTION-PP018 |
認証
- CE
- cULリスト
- ULリスト