今日の厳しいビジネス環境で競争力を維持するには、機械から最大限の力で稼働していることが必要です。FactoryTalk® Motion Analyzerオンラインを使用することで、物理的な機器を購入または取付ける前にモーションシステムの性能を最大化することができます。
強力で可視化が容易なモーションデータを使い、モーションシステムの選択、分析、最適化、検証を行ない、画期的な機械設計を実現する方法をご紹介します。
今日の厳しいビジネス環境で競争力を維持するには、機械から最大限の力で稼働していることが必要です。FactoryTalk® Motion Analyzerオンラインを使用することで、物理的な機器を購入または取付ける前にモーションシステムの性能を最大化することができます。
強力で可視化が容易なモーションデータを使い、モーションシステムの選択、分析、最適化、検証を行ない、画期的な機械設計を実現する方法をご紹介します。
マルチセグメントのサイクルプロファイルを使用して設計プロセスを合理化し、ルールベースのアプローチでパーツリストを作成し、ProposalWorks™に簡単にインポートして調達を実行できます。
必要なモーションコンポーネントを素早く追加し、設計を分析、改良して、モーションソリューションの効果を最大化します。
プロセスで発生する負荷や力を分析し、試験時間に耐える堅牢なソリューションを設計します。
余計なコンポーネントにコストをかけすぎていないようモーションデバイスを評価し、エネルギー効率を最適化したシステムで長期的なコスト削減を実現できます。
FactoryTalk Motion Analyzerソフトウェアを使用することで、直観的で最新のユーザインターフェイスを使用して設計のモーション分析を完了できます。 この無料モーション設計ソフトウェアがどのようにプロセスを改善させることができるか、チームがより多くの価値を提供するシステムを作成するのにどのように役立つかをご覧ください。
Kinetix®ドライブおよびPowerFlex®ドライブは、幅広いアプリケーションのプロセスを最適化できる高性能なモーションコントロールを提供します。
Kinetixロータリ式サーボモータ、リニア式サーボモータ、ステージ、アクチュエータの包括的なライブラリから、お客様のソリューションに適したサイズを選択し、次の機械設計の効率と生産性を最適化できます。
テクノロジパートナから提供されるギアボックスやその他のモーションコンポーネントを使用して、モーションシステムを完成させることができます。