共通設計プラットフォームのメリットを運用に活かせれば、あなたはプラントのヒーローです。FactoryTalk® DesignSuiteはエンジニアリングと設計の要素を1つの標準フレームワークに統合し、生産性の最適化と立ち上げ時間の短縮を実現します。システムアーキテクトは、プラントフロアまたは全社的に同じ設計プロセスを参照できるようになりました。誰もが同じプレイブックを使用し、誰もが連携しています。制御システムを統合されたエンジニアリング環境に組み込むことで、コンテンツを再利用し、エンジニアリングツール間でデータを共有できます。ファクトリ・オートメーション・システムを設計することで、開発サイクルを短縮しリスクを軽減するとともに、システム設計を最適化できます。サイズアップや調整の時間を短縮するにはこちらをご覧ください。
シンプルなシステム開発で生産性を向上
Studio 5000®設計ソフトウェア
Studio 5000®開発環境を使用することで、市場の変動やビジネスニーズに迅速に対応し、総所有コストを削減できます。また、新しい設計機能により、オートメーションの生産性を向上させ、プロジェクトのライフサイクルコストを削減できます。Studio 5000®は、コントローラという枠を越え、システム全体の開発および設計ツールとなっています。
デジタルツインで可能性を発見
Emulate3Dで機械設計を実現
部品の注文前からシステムの3D CAD設計を制御ロジックと組み合わせられる、Emulate3D™は本物の魔法です。動的なデジタルツインを作成すると、システムで現実的な負荷と製品を使用してシステムの運用とテストができるだけでなく、現実の運用シナリオで、リスクを低減しながら(そして生産性と品質を損なうことなく)オペレータを仮想的にトレーニングすることができます。どちらにもメリットがあります。
プロジェクトをプロトタイプ製作から生産まで合理化する
FactoryTalk Logix Echoによる設計の変革
設計プロセスでは、市場投入までの時間、品質、およびコストに影響する課題が数多く発生することがあります。プロトタイプ製作から設置までのプロセスを合理化して、費用を最小限に抑える方法を探すことが成功の鍵です。ControlLogix® 5580コントローラ向けのFactoryTalk Logix Echoエミュレーションソフトウェアを使用すると、包括的なデジタルエンジニアリングとそれがもたらすメリットを得ることができます。
FactoryTalk Logix Echoを使用すると、わずか数回のクリックでプログラマブル・ロジック・コントローラのコードの変更をテストできます。もう部品を買うために待つことも、新しいプロトタイプを作るために何日も労力を費やすこともありません。新しいFactoryTalk Logix Echoのワークフローを使用すれば、設計からテストにすぐに移行できます。これにより、時間とコストを節約しながら設計の柔軟性とパフォーマンスの向上を体験できます。
オンデマンドで重要な視認性を提供
FactoryTalk View
FactoryTalk Viewは単一のソフトウェアHMIソリューションで堅牢な機能性を実現しています。
- スタンドアロンのマシンレベルHMIから分散型視覚化ソリューションまで拡張可能
- 重要な情報をオンデマンドで視覚化し、企業のあらゆるレベルで生産性を向上
プロセス、バッチ、およびディスクリートアプリケーションにおけるHMIの課題は、オンデマンドで重要な視認性を提供する単一のソフトウェアパッケージで、施設の壁を越えて管理できます。
モーション設計を最適化
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンラインは包括的なモーションアプリケーションプログラムのサイズツールであり、Kinetix®モーション・コントロール・システムの分析、最適化、選定、検証に使用できます。この無料ソフトウェアを使用すると、機械設計のプロセスが改善します。実際に機器を購入または設置せずに、新しい機械のコンセプトの設計や検証を短時間で行なうことができます。
設計ツールでさらに簡単に
Studio 5000開発環境を使用することで、市場の変動やビジネスニーズに迅速に対応し、総所有コストを削減できます。また、新しい設計機能により、オートメーションの生産性を向上させ、プロジェクトのライフサイクルコストを削減できます。Studio 5000®は、コントローラという枠を越え、システム全体の開発および設計ツールとなっています。
ビジネスの意思決定では推測に頼らない
Arenaシミュレーションソフトウェア
ほとんどのビジネス上の意思決定は、簡単にはできません。1つのビジネス領域での変更が、ときには予想しない方法で、他の領域に影響を与えます。ビジネス・プロセス・シミュレーション・ソフトウェアは、ビジネス上の意思決定が実施される前にその全体的な影響を評価するための効果的な方法です。