ロックウェル・オートメーションの新しいプラットフォームであるFactoryTalk Optixへようこそ。このプラットフォームは、HMIとデータの視覚化体験を向上させ、産業用モノのインターネット(IIoT)、エッジコンピューティング、データ管理の機能を強化します。FactoryTalk Optixは、最新のテクノロジ、革新的な設計、スケーラブルな導入オプションを活用することで、価値の提供を加速します。
プロセス、効率、成果物の改善
FactoryTalk Optixは簡単にアクセスできる1つのツールで、プロセス、効率、成果物の改善を支援します。新しいレベルのコラボレーション、拡張性、相互運用性を活用し、デジタルトランスフォーメーションのビジョンを実現します。
新しいSaaS対応ワークフローには、チームがいつでもどこからでもコラボレーションできるように、誰がいつ何をしたかを自動的に追跡する変更追跡機能とバージョン管理機能が組み込まれています。