電子ブック
MES for Dummies
MESを使用して工場の運用を管理し、生産の視認性を向上させ、品質を向上させるためのこのわかりやすいガイドで、MESに関するすべての情報を入手してください。
電子ブック
MES for Dummies
MESを使用して工場の運用を管理し、生産の視認性を向上させ、品質を向上させるためのこのわかりやすいガイドで、MESに関するすべての情報を入手してください。
紙とスプレッドシートによる手作業に別れを告げ、最大の効率、生産性、可視性を実現してください!Plex製造実行システム(MES)は、大規模に動作する唯一のシングルインスタンス、マルチテナントのクラウド型のSaaS生産プラットフォームです。これにより、リアルタイムで単一データソースをサポートする共通の生産エコシステムが実現します。エンド・ツー・エンドの詳細なトレーサビリティにより、生産と在庫を品質に結び付けることができます。Plexを使用すると、人とシステムを結びつけ、プロセスを自動化し、データをエンド・ツー・エンドで追跡し、これまでにない方法で情報を収集して分析できます。
リアルタイムの正確な資料とトレーサビリティデータを収集し、生産が常にスムーズに行なわれていることを確認できます。
オペレーションを合理化し、各製品の生産にかかる時間を短縮し、ダウンタイムをなくし、無駄を最小限に抑えます。
管理計画から生産プロセスを直接設計し、サイクルタイムを短縮し、効率を向上します。ペーパーレスのオペレータ制御により、手作業によるエラーを排除します。
Plex製造実行システム(MES)は、リアルタイムのペーパーレス生産管理機能を提供し、企業全体のコンプライアンス、品質および効率性を促進する包括的な製造業向けソフトウェアです。
Plex MESを使用すれば、生産ライフサイクル全体を包括的に把握し、ERP (エンタープライズ・リソース・プランニング)に完全に接続することで、製造現場を制御することができます。また、タスクを簡単に自動化し、エラーを防止し、インライン品質を向上させ、管理部門と現場の同期をとることができます。その結果、リスクの低減、品質の向上、顧客満足度の向上、収支の健全化を実現できます。
Plex MESは、スマートマニュファクチャリングを可能にするために必要な柔軟性と機能を提供します。主な機能には以下が含まれます。
製造におけるクラウドは、オンプレミスのソフトウェア、ハードウェア、および物理的なアクセスを完全に置き換えることを意図したものではありませんが、既存のシステムを拡張して効率を高め、連携を向上する新しい機能を提供します。
クラウド型MESソリューションを使用すると、お客様はアクティビティをより緊密に調整し、それぞれの場所に固有のシステムニーズを維持しながら、企業全体を単一の記録システムの下に置くことができます。これにより、必要に応じて、他の工場や企業の担当者がプラント固有の生産、在庫、品質情報に簡単にアクセスできるようになります。
ペースが速い製造の世界では、オペレータのエラーや非効率な作業ステップは、単なる些細な後退ではありません。これは、生産スケジュールを狂わせ、コストを増大させる大きな障害となります。オペレータのミスは、誤った解釈、変更されない指示、および旧式の手順によって発生し、欠陥のある製品、安全に関する事故、コストのかかる手直しにつながることがよくあります。
Plexのガイド付き作業指示がオペレータの効率を促進し、製品品質を確保し、最高水準のオペレーショナルエクセレンスを維持する方法をご覧ください。
今日、製造メーカは、オペレーションのレジリエンスを高める必要があります。平凡に製造を行なう余裕はありません。手動プロセスと切断されたシステムが原因で以下のいずれかが組織の課題となっている場合、Plex MESの恩恵を受けることができるでしょう。
Plex製造実行システム(MES)を使用すれば、書類作成の手間を省くことができます。制御、透明性、および同期が標準的な「仕事のやり方」になります。かつてないレベルのパフォーマンスを達成し、より多くのリソースを追加することなく生産性を高めます。
Plexを使用することで、MES、サプライチェーン、および品質の高度な機能を備えた産業運用の変革を、クラウドベースのアプリケーションで加速して運用効率を高めます。
Plex Smart Manufacturing Platform™はプラントフロアで誕生し、現在および将来にわたってよりスマートな製造プロセスを実現するために設計されています。記録および予定に関する単一のデジタルシステムにより、製造メーカが業務全体を通じて視認性、品質および制御の新たな水準に到達することをPlexは可能にします。
お客様へのご提案