技術に関して圧倒的な数の選択肢がある中、適切な基盤を築くには、ビジネスを正しい方向へ導くコアシステムへの投資が必要です。ERP (エンタープライズ・リソース・プランニング)ソフトウェアやMES (製造実行システム)を検討されているかもしれません。個別のニーズを把握することに加え、それぞれのソリューションで何ができるか、あるいは何ができないかを把握することが重要です。
成功するシステム基盤への鍵適切なソリューションとは、ビジネスの重要な問題に対処し、個別の目標にさらに近づくものであるべきです。
- 短期的で高価値の利益を提供する特定の機能に集中することで、導入成功の可能性を向上させます。
- すべての利害関係者を含むセンター・オブ・エクセレンス(COE)を設置することで、複数施設での導入における中断を最小限に抑え、企業全体のガバナンスを提供します。
- 技術の成熟に伴い、他の生産工程をクラウドに移行するロードマップを計画します。
MESとは
製造実行システム(MES)は能力、品質、納入、視認性の改善に使用する強力なソフトウェアシステムです。今日のMES機能は、デジタル成熟度を高め、運用の可能性を最大化し、継続的改善を促進し、イノベーションを加速することができます。
ERPとは
適切なエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)システムは、ビジネスをより効率的かつ効果的に運営するのに役立ちます。多くの製造メーカが、従来のERPの機能や能力は工場現場向けに設計されていないと報告しています。
MESとERPの違い
MESでできることとは? | ERPでできることとは? |
---|---|
インテリジェントな資産モニタと予知保全ソリューションを使用し、AIベースのプロセス制御で生産の連携を自動化し、メンテナンスプロトコルを適正化する | 注文品を完成するのに必要な原材料とその量、およびプラントから出荷すべき時期を示す |
注文の自動ダウンロードと実行で、サプライチェーンとファクトリフロアを接続する | 生産データの収集をサポート |
製造実行システム(MES)で何ができるかご覧ください
完全に有効なMESは、機械、原材料、手法、オペレータなど、実行で問題が発生する可能性のある領域、優れたROIが実現可能な領域など、運用のすべての領域に大きく影響します。
MESはビジネスと製造の世界や、工場のリーダシップ、エンジニアリング、取引品目、サプライチェーン間のギャップを解消します。
MESは次の疑問に答えます。
- 今、何を準備すべきか?
- 次に何をすべきか?
- この装置はきれいになっているか?
- どの在庫を使うべきか?
- 生産はどこか?
お客様へのご提案