生産スケジューリングは、あらゆる製造業にとって重要な機能です。組織において計画と実行をつなぐ役割を果たします。次善策のスケジューリングが万全でない場合、有限スケジューラ生産スケジューリングソフトウェアで、生産スケジューリングを最新化できます。有限スケジューラは製造プロセスのデータを活用することで、スケジューリング精度を向上させ、スループットを高め、納期遵守を促進できるよう設計されています。
![コンピュータの前でヘルメットを着用している人のアイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Person-at-Computer-with-Hard-Hat-2_FTblue-1.90.png)
生産の敏捷性の向上
![生産ラインロボットのアイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Production-Line-Robot_FTblue-1.90.png)
WIP在庫の削減
![親指を立てた手のアイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Thumbs-Up_FTblue-1.90.png)
納期遵守の徹底
切換え/設定回数の最小化
よりスマートな生産スケジュール管理方法を追求する
有限スケジューラは、エンタープライズ・リソース・プランニングや製造実行システムに依存しないコンテナ化されたAPI有限スケジューリングアプリケーションです。有限スケジューラの生産スケジューリングは、製造資源計画システムとしてだけでなく、より正確で俊敏かつ達成可能な生産スケジュールを実現するために、人員の可用性や機器のダウンタイムなど、製造工程に影響を与える追加要因を考慮しています。
生産スケジューリングの変革
切換えを最小限に抑え、顧客満足度を最大化します。次善策や憶測を用いるのはやめましょう。有限スケジューラが生産スケジューリングにどのような変革をもたらすか、掘り下げて見てみましょう。
優れた生産スケジューリングに必要なこと
生産時間とリソースを上手く活用することは、今日の製造業務にとって非常に重要です。有限スケジューラは、製造プロセスのデータを活用して、設定時間、サイクルタイム、遅延など、生産スケジュールの生成に必要な正しいプロセスパラメータを推定することができます。
すべてのリソースタイプ制約のモデリング
機器、ツール、ストレージデバイス、労働力プール、熟練/認定従業員など、すべての重要な生産リソースの利用可能な能力に基づいて生産スケジュールを作成します。
生産工程の詳細かつ柔軟なモデリング
さまざまな操作 (設定、サイクル、ティアダウン/クリーンダウン)、能力タイプ、バッファタイプ、待ち時間の制約をモデル化します。
最適化された生産スケジュールの迅速な生成
さまざまな事業目標を達成するために、最適化された生産スケジュールを迅速に生成および再生成します。
インタラクティブでグラフィカルなユーザインターフェイス
インタラクティブな最適化プロセスを可能にする直感的なユーザインターフェイスによって、生成された生産スケジュールを確認します。
![青色のカレンダアイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-calendar2-ft-blue-1.90.png)
さらに詳しくお知りになりたいですか? 下記をクリックして詳細なデモをご予約ください。
![青色のハンドシェイクアイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Handshake_FTblue-1.90.png)
何かご不明な点がおありですか? 下記をクリックして当社のスマートマニュファクチャリングの専門家にご連絡ください。
![青色のギアと矢印アイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Arrow-Gear_FTblue.90.png)
スマートマニュファクチャリングテクノロジの最新情報を入手してデジタルトランスフォーメーションを推進しましょう。