Loading

FactoryTalk PharmaSuite

ライフサイエンス向けMESソリューション
無菌状態で生産ラインを操作する防護服を着た製薬工場の男性作業員
MES
      • Plex MES (クラウド)
      • FactoryTalk ProductionCentre
      • FactoryTalk PharmaSuite
      • FactoryTalk CPGSuite
      • Plex品質管理システム (クラウド)
      • Plex設備パフォーマンス管理 (クラウド)
      • Plex生産モニタ (クラウド)
    • Plex MES (クラウド)
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Plex品質管理システム (クラウド)
    • Plex設備パフォーマンス管理 (クラウド)
    • Plex生産モニタ (クラウド)
      • 有限スケジューラ
      • FactoryTalk EIHub
    • 有限スケジューラ
    • FactoryTalk EIHub
  • デモを見る
  • リソースライブラリ
      • MESとは
      • MESが必要な理由
      • MESの導入
      • MES対ERP
      • IIOTにおけるMES
    • MESとは
    • MESが必要な理由
    • MESの導入
    • MES対ERP
    • IIOTにおけるMES
詳細なデモのリクエスト

報告書

2024年スマートマニュファクチャリング報告書: ライフサイエンス産業版

リスクの削減、将来計画の改善、および人材の潜在能力の最大化を実現するためにライフサイエンス業界で新興テクノロジがどのように活用されているかをご覧ください。

今すぐダウンロード
sosm

FactoryTalk®PharmaSuite®はライフサイエンス業界に特化して開発された優れたMESソリューションです。ライフサイクルにおける各ステージでロールベースの最適化を行ない、すべてのユーザにおいて結果を得るまでの時間を短縮します。オープンコンテンツのアーキテクチャとインテリジェントなアップグレードエンジンを組み合わせ、バッチ処理、ディスクリート処理のどちらでも拡張可能な堅牢なシステムを提供します。

リソース管理

包括的な電子バッチ記録(EBR)システム内で材料、機器、スタッフなどのあらゆる生産関連リソースを自動的に追跡します。

秤量および調剤

クラス初の秤量前シナリオのサポート。秤量および調剤は、モジュール式のEBRソリューションに完全に組み込まれています。

レシピの設計および実行

マスターレシピはISA S88/95規格に従っており、API用のEBR、バイオテクノロジ、大量生産および包装に対応する広範な一連の標準ビルディングブロックが含まれています

例外によるレビュー

高性能の例外管理機能が備わっており、柔軟性と管理の最適なバランスを保つことができます。品質管理ダッシュボードは、現場のリアルタイム表示に対応しており、例外によるレビュープロセスがスムーズに進みます。

ITの卓越性

製品の使用期間全体にわたり総所有コストを低減させる一連の革新的なソリューションが含まれています。

データ配分

統合

ERPシステムだけでなく、オートメーションレイヤにもシームレスに統合できます。

"必要な機能性と柔軟性のレベルを実現するための、市場における最良の選択肢」 

— バイオテクノロジ向けPharmaSuite®のお客様

PharmaSuite®が選ばれる理由

そのアプリケーションには、さまざまなタイプのユーザと、おそらくさまざまな施設が関わっており、それぞれのニーズはすべて異なります。アプリケーションの発展に伴い、そのニーズは進化し続けています。そのため、今日機能しても、明日には機能しなくなるかもしれません。汎用性が重要になります。すぐに使える既製のコンテンツには一貫性がありますが、変化するニーズに対応するために簡単に構成可能であることが必要となります。さらに、厳しい規制を満たすために、すべてを文書化する必要があります。

次のようなアプリケーションが拡張可能です。

  • 生産注文管理
  • 品質管理
  • レシピ管理
  • 例外によるレビュー
  • トラック&トレース
成功を導くソリューション
製薬業界向けMESの進化
カタログ
成功を導くソリューション

PharmaSuite®: ライフサイエンス業界向けの製造実行システム 

今すぐダウンロード
PharmaSuite MESでライフサイエンスの課題を解決
白衣とマスクを着用してチャートを見ている2人の作業員
ウェビナー
PharmaSuite MESでライフサイエンスの課題を解決

クラス最高の製造実行システム(MES)であるPharmaSuite®を適用し、最も差し迫った製造の問題を解決するジャーニーステップを有効にすることで価値を付加する方法をご覧ください。

今すぐ見る

コールドチェーン追跡で品質を維持

PharmaSuiteを使用すると、製造メーカは生産工程全体を通じて感熱材料の管理および追跡を行なうことができます。

  • 使用するすべての感熱材料の温度および時間要件を定義する
  • サブロットが各温度範囲で費やした時間を追跡する
  • サブロットが可用制限に達したときにオペレータに通知する
  • コールドチェーン追跡プロパティ継承を管理する 
詳細なデモのリクエスト
滅菌カバーオールとフェイスマスクで重工業工場を歩きながら、ラップトップでデータを検証している2人の科学者

成長の基盤を築く 

以前の、紙ベースの手作業による処理は適切に機能していたかもしれませんが、俊敏性に対するニーズが高まった今日、信頼できるものではなくなりました。製品の品質を犠牲にすることなく生産を拡大することが目標である場合、この成長の機会を活用するのに役立つ最新のデジタルソリューションが必要です。競争が激しく規制の厳しいライフサイエンス業界における成功とはどのようなものでしょうか?

ライフサイエンスにおける生産の複雑性の管理
ライフサイエンスにおける生産の複雑性の管理
ブログ
ブログ
ライフサイエンスにおける生産の複雑性の管理
競争が激しく、規制の厳しい製薬業界で、製品の品質を犠牲にすることなく生産規模を拡大する方法を明らかにします。
今すぐ読む

PharmaSuiteがもたらすメリット

効率化による節約

EBRシステムによって実現される効率化により、導入の総コストを最適化できます。例えば、品質保証機能と例外によるレビュー機能を自動化することで、プロセスの逸脱を調査する労力とそれに関連するコストが削減されると同時に、バッチデータの電子ログによって紙の文書を物理的に保管するコストが削減されます。

廃棄物の削減

実施可能なワークフローなどのEBR機能と組み合わせてヒューマンエラーのリスクを軽減することで、生産や記録のエラーを防ぎ、製品の廃棄を減らすことができます。さらに、これらのエラーを防ぐことにより、コストがかかりブランド存続の危機となる製品リコールの可能性を最小限に抑えることもできます。

在庫の節約

自動化されたデータ収集と、事後ではなく発生時にリアルタイムで例外をレビューできる機能は、倉庫の在庫として残りリリースを待つような製品の削減につながります。貴社にとって、この回転の速さは在庫コストの削減につながります 

製薬会社のGMPはどうやって確立するのか
製薬会社のGMPはどうやって確立するのか
Case Study
Case Study
製薬会社のGMPはどうやって確立するのか
ロックウェル オートメーション コリアは製薬会社である東亜STの天安工場向けにGMP準拠の生産環境とオートメーションシステムを構築しました。
今すぐ読む

人的ミスの低減と成果の向上 

韓国の製薬会社の東亜STは、国内市場での営業上の課題を克服するために海外市場への参入を計画していました。そのためには、国際規格に基づいた生産環境が必要でした。東亜STのチームが目標を達成するためにFactoryTalk PharmaSuiteやその他のロックウェル・オートメーションのソリューションがどのように役立ったかをご覧ください。
 

さらに詳しくお知りになりたいですか? 下記をクリックして詳細なデモをご予約ください。

詳細なデモをリクエスト

何かご不明な点がおありですか? 下記をクリックして当社のスマートマニュファクチャリングの専門スタッフにご連絡ください。

お問い合わせ

スマートマニュファクチャリング技術の最新情報を入手してデジタルトランスフォーメーションを推進しましょう。

つながりましょう

製薬業界向けMESの進化
タブレットを見ているラボの作業員
電子ブック
製薬業界向けMESの進化

最新の製造実行システム(MES)の進歩は、
生産を最適化し、市場投入までの時間を短縮して、コンプライアンスを容易にします。

今すぐダウンロード
MES衰退の噂は本当か? そんなことはありません。
MES衰退の噂は本当か? そんなことはありません。
ブログ
MES衰退の噂は本当か? そんなことはありません。

製造実行システム(MES)が衰退したという風評は、かなり誇張されています。

今すぐ読む
ライフサイエンスにおけるデジタルトランスフォーメーション
ライフサイエンスにおけるデジタルトランスフォーメーション
ブログ
ライフサイエンスにおけるデジタルトランスフォーメーション

生産的なデジタル環境を実装するためにするべき3つのこととするべきでない3つのこと

今すぐ読む
MESで価値実現までの時間を短縮する
MESで価値実現までの時間を短縮する
ブログ
ブログ
MESで価値実現までの時間を短縮する
適切な医薬品製造実行システム(MES)が複雑さを軽減し、価値実現までの時間を短縮する方法をご覧ください。
今すぐ読む
Video Player
Chevron DownChevron Down

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/factorytalk-pharmasuite-cold-chain-tracking-video-en
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left MES Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left ライフサイエンス向けMES Chevron RightChevron Right